製品概要

機能と利点

  • MAX77963(2S/3Sリチウムイオン・バッテリ用FETを内蔵したUSB Type-C昇降圧チャージャ)の性能を評価
  • 入力電圧範囲:3.5V~23Vを実証
  • 最大3.2Aまでの充電を実証
  • USB-OTG機能を実証
  • オンボード・ダミー・サーミスタによるJEITA準拠を実証
  • 8チャンネル12ビットSAR ADCを実証
  • スペクトラム拡散を実証
  • 組み立てとテストが完了済み
  • I2Cシリアル・インターフェース

製品概要

MAX77963の評価用キット(EVキット)は、3.2A USB Type-C®昇降圧チャージャMAX77963を評価する、組み立てとテストが完了済みの表面実装プリント回路基板(PCB)です。

MAX77963 EVキットには、I2C通信インターフェース内蔵のIC評価用ボードとUSB Micro-Bケーブルが同梱されています。このEVキットで使用できるWindows®ベースのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアが提供されており、アナログ・デバイセズのWebサイト(www.analog.com/max77963evkit)からダウンロードできます。このEVキットのソフトウェアを使用するには、Windows 7以降のWindowsオペレーティング・システムが必要です。

推奨システム動作環境

  • MAX77963 EVキット
  • 調整可能なDC電源
  • バッテリまたはシミュレートされたバッテリ
    • 2セルまたは3セルのリチウムイオン保護バッテリ
    • シミュレートされたバッテリまたはプリロード電源
  • オシロスコープ
  • 2台の電圧計
  • 2台の電流計
  • 適切な電流定格を備えたラボ用ケーブル
  • USB Micro-Bケーブル
  • Windows 7以降のオペレーティング・システムとUSBポートを備えたPC

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発