製品概要

機能と利点

  • 高精度計測のためのプローブ・ソケット
  • すべての機能のテスト・ポイント(MFIO、CE、IRQB)
  • SEL1/2/3/4を介して調整可能なデフォルトの出力電圧
  • CFG1を介して設定するデフォルトのMFIO機能とI2CスレーブID
  • CFG2を介して設定するデフォルトのピーク電流制限とFSW
  • カスタムI2Cホスト用のコネクタ

製品概要

MAX77542評価用キット(EVキット)は、組み立てが完了したテスト済みのプリント回路基板(PCB)です。4相設定可能な降圧レギュレータMAX77542の性能を実証します。このボードには、デバイス上のすべてのピンをテストするためのテスト・ポイントとジャンパがあります。6個のポテンショメータで、SEL1/2/3/4とCFG1/2の各設定ピンを自由に調整できます。また、重要なノード(VOUTx、LXx)には、高精度な計測を行うためのプローブ・ソケットも配置されています。効率と性能のトレードオフをテストするために、複数のスペア・インダクタ(L5~L12)も搭載されています。このPCBは、アナログ・デバイセズが推奨するICと外付け部品のレイアウトを使用して設計されています。デフォルトの出力電圧は、ICによってR15、R17、R19、R21を介して設定されますが、ポテンショメータやI2C通信を介して変更することもできます。アナログ・デバイセズのGUIを使用するには、USB Type-A - Micro-USB変換ケーブルを使用してWindows®ベースのPCをJ1に接続します。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

パッケージの内容

  • MAX77542 EVキット
  • USB Type-A - Micro-USB変換ケーブル
  • このEVキットで使用できるWindowsベースのGUIソフトウェアが提供されており、アナログ・デバイセズのWebサイトwww.analog.com/max77542evkit([設計リソース]タブ内)からダウンロードできます。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7以降が必要です。

推奨システム動作環境

  • 調整可能なDC電源または該当するバッテリ
  • マルチメータ
  • USB Type A - Micro USB変換ケーブル(オプション)
  • MAX77542 EVキットのGUIを備えたWindowsベースのPC