製品概要

機能と利点

  • MAX2769 ICを容易に評価
  • 単一電源動作:+2.7V~+3.3V
  • RFポートにベースバンド出力用の50Ω SMAコネクタ搭載
  • すべての重要周辺部品を搭載
  • 3線式インタフェース用のパラレルポート
  • PC制御ソフトウェアを請求に応じて提供

製品概要

MAX2769の評価キット(EVキット)は、ユニバーサルGPSレシーバのMAX2769の評価を容易にします。このEVキットによってデバイスの性能を試験することができ、補助回路の追加は不要です。このEVキットは、入力/出力用に標準的な50Ω SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。

このデータシートには、部品表、デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証用のわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、およびプリント回路ボード(PCB)の各層ごとのアートワークが記載されています。

アプリケーション

  • デジタルスチルカメラおよびカムコーダ
  • 車載用ナビゲーションシステム
  • ラップトップおよびウルトラモバイルPC
  • 位置情報サービス(LBS)
  • PDA (携帯情報端末)
  • PMP (パーソナルメディアプレーヤー)
  • PND (パーソナルナビゲーションデバイス)
  • 娯楽用/航海ナビゲーション/アビオニクス
  • ソフトウェアGPS
  • テレマティクス(資産トラッキング、在庫管理)
4