製品概要
機能と利点
- 入力範囲:18V~36V
- 絶縁型出力:5V/1A DC
- 高周波数(150kHz)スイッチングによる小型設計
- フィードバック信号の抽出にフォトカプラ/第3の巻線は不要
- ピーク効率:90%
- ガルバニック絶縁:最大1875VRMS
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- ±5%安定化のための最小負荷:全負荷の1%
製品概要
MAX17690Aの評価キット(EVキット)は、2次側同期整流を備えた絶縁型5Wフォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータの動作を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。この回路は、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージに封止されたフォトカプラ不要、フライバックコントローラのMAX17690を使用して実装されています。2次側の同期整流は、2次側ダイオードをMOSFETに置き換え、89.5%の効率を達成することによって実現されます。この回路は、6ピンSOT23パッケージに封止された2次側同期整流ドライバのMAX17606を使用して2次側MOSFETを駆動します。
このEVキットの出力は絶縁型+5V用に構成されており、最大1Aの出力電流を提供します。このEVキットは、150kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。トランスは入力と出力の間に最大1875VRMSのガルバニック絶縁を提供します。このEVキットは、出力電圧フィードバック用の補助巻線/フォトカプラを使用することなく、全ライン、全負荷、および全温度にわたって出力電圧を±5%以内に安定化します。
アプリケーション
- 産業およびテレコムアプリケーション
- 絶縁型フライバックコンバータ
- PLC I/Oモジュール
- ワイドレンジDC入力絶縁型電源
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX17690EVKITA: Evaluation Kit for the MAX17690 Data Sheet (Rev. 2)2017/11/22PDF732K
-
MAX17690EVKITA/B Gerber File - Design Files2023/10/26ZIP10M
-
MAX17690EVKITA Gerber File2023/10/26ZIP5M
-
MAX17690EVKITA Gerber File - Design Files2023/01/25ZIP5M
-
MAX17690EVKITA/B Gerber File2022/10/10ZIP10M
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX17690EVKITB
eesim-max17690evkitb