製品概要

製品概要

評価用回路EVAL-LTC7891-AZは、LTC®7891(100V降圧同期整流式GaN FETコントローラ)を搭載しています。LTC7891は、内部で最適化されたブートストラップ・スイッチとスマートなデッド・タイム制御を通じて、最大100VのGaN FETを安全かつ容易に駆動できるよう特別に設計されています。スプリット・ゲート・ドライバにより、FETのオン/オフを簡単に調整できます。更に、低IQ、最大3MHzのスイッチング周波数(プログラムまたは同期可能)、スペクトラム拡散、28ピン小型(4mm x 5mm)サイド・ウェッタブルQFNパッケージを特徴としています。これらの特徴により、産業、軍事、医療、通信システムを含む幅広いアプリケーションが可能になります。

EVAL-LTC7891-AZは15V~72Vの入力電圧範囲で動作し、12V、20Aの出力を生成します。LTC7891には高精度電圧リファレンスが備わっているため、動作条件の全範囲にわたり許容誤差2%の出力電圧を生成できます。EVAL-LTC7891-AZは、500kHzのスイッチング周波数に設定されているため、回路は小型で効率的です。このコンバータは、最大動作VINで負荷が20Aのときに96%を超える効率を達成し、ピーク効率は99%を超えます。

このボードは、0.8V~60Vの出力電圧を安定化するように容易に変更できます。この評価用回路は、100V EPC GaN FETフォーム・ファクタを使用して特別に設計されています。同様のフットプリントを持つ様々なFETを置き換えて、幅広いアプリケーションに適合させることができます。

EVAL-LTC7891-AZは、12Vの出力を生成できる、高性能で費用対効果に優れたソリューションです。LTC7891とその動作、およびアプリケーションの詳細は、この部品のデータシートに記載されています。このEVAL-LTC7891-AZユーザ・ガイドと併せて、LTC7891のデータシートも参照してください。この回路ボードの設計ファイルは、www.analog.comから入手できます。

4