製品概要

機能と利点

  • ADL6316用のフル機能評価用ボード
  • SDP-Sボードを介したSPI制御
  • 5.0V単電源動作

製品概要

ADL6316送信可変ゲイン・アンプ(TxVGA)は、無線周波数(RF)D/Aコンバータ(DAC)、トランシーバー、システム・オン・チップ(SoC)用のインターフェースをパワー・アンプ(PA)に提供します。内蔵のバランおよびハイブリッド・カプラにより、0.5GHz〜1.0GHzの周波数範囲で高性能RF機能を実現します。

性能対電力レベルを最適化するために、ADL6316には電圧可変減衰器(VVA)、高直線性アンプ、およびデジタル・ステップ減衰器(DSA)を備えています。ADL6316に組み込まれたデバイスは、4線式シリアル・ポート・インターフェース(SPI)を介してプログラムできます。

このユーザ・ガイドでは、ADL6316向けの評価用ボードとソフトウェアについて説明します。詳細については、ADL6316のデータシートをご覧いただき、評価用ボードを使用する際は必ず参照してください。ADL6316-EVALZ評価用ボードは、FR-370HR、Rogers 4350Bを4層で使用して製造しています。

対象となる製品

関連資料

ソフトウェア

ACE Software

EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

4