製品概要

機能と利点

  • エラー検出機能付き SPI インターフェース
  • CRC、無効な読出し/書込みアドレス、SCLK カウント・エラーの検出を含む
  • アナログ電源電圧
  • デュアル電源: ±15 V
  • 単電源: +12 V
  • 評価用ソフトウェアと組み合わせて PC で制御
  • EVAL-SDP-CB1Z SDP

製品概要

EVAL-ADGS1212SDZ は ADGS1212 の評価用ボードです。ADGS1212 はシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)によって制御される、低 QIN、低 CON クワッド単極単投(SPST)スイッチです。SPI は、巡回冗長性チェック(CRC)エラーの検出、無効な読出し/書込みアドレスの検出、シリアル・クロック(SCLK)カウント・エラーの検出など、堅牢なエラー検出機能を備えています。複数の ADGS1212 デバイスをデイジーチェーンで接続できるため、最小限のデジタル・ラインで複数のデバイスを構成できます。また ADGS1212 は、SPI のコマンドとコマンドの間隔を短縮するバースト・モードをサポートしています。

EVAL-ADGS1212SDZ は、PC に USB ポートを介して接続された EVAL-SDP-CB1Z システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)によって制御されます。ADGS1212 はこの評価用ボードの中央に位置しており、ソースと各ドレインの各ピンに接続するためにワイヤ・スクリュー端子が用意されています。3 つのスクリュー端子がデバイスに電力を供給します。4 番目の端子は、必要な場合に特定のデジタル・ロジック電源電圧を供給します。あるいは、デジタル・ロジック電源電圧は SDP から供給することもできます。

ADGS1212 の詳細な仕様については、アナログ・デバイセズから入手できる ADGS1212 データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイド(UG-1184)を参照してください。

評価用ボードは SDP ボードを介して PC の USB ポートにンターフェースします。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
168 KB
ACE plug-in for Board.ADGSXX12_14 1.2020.22400 [5 28 20]
ADGSXX12_14 ACE Plug-in caters to a range of parts in the ADGSXX12/14 family. Currently supported in this plug-in, ADGS1212, ADGS1412, ADGS1612, ADGS5412, ADGS5414, ADGS1414D.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.