製品概要

機能と利点

  • 単電源電圧:3.3V
  • 広い周波数範囲:DC~18GHz
  • RF信号用SMAコネクタ
  • パラレル・インターフェースとSPI
  • アナライザ・キャリブレーション用の伝送ライン経由オンボード・キャリブレーション

製品概要

EVAL-ADGM1144SDZはADGM1144の評価ボードです。このデバイスはデュアルチップ無線周波数(RF)スイッチング・ソリューションであり、単極4投(SP4T)、マイクロマシン(MEMS)スイッチ、制御チップがコンパクトな5.00mm × 4.00mm × 1.0mmのLGAパッケージに収められています。

SP4Tスイッチは、帯域幅の観点で最適な性能、電力処理機能、RFアプリケーション向けの直線性を備えたアナログ・デバイセズのMEMSスイッチ技術を利用しています。制御チップは、MEMSスイッチに必要な高電圧信号を生成し、ユーザがシンプルで柔軟な相補型金属酸化膜半導体(CMOS)/低電圧トランジスタ・トランジスタ・ロジック(LVTTL)準拠の並列インターフェイスを介してその動作を制御できるようにします。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)経由も同様です。複数のADGM1144デバイスをデイジーチェーン接続して、最小限のデジタル回線で複数のデバイスを構成することも可能です。

SPIの場合、EVAL-ADGM1144SDZはSDPボードを介してPCのUSBポートに接続します。EVAL-SDP-CB1Zボード(SDP-Bコントローラ・ボード)は、アナログ・デバイセズのWebサイトでご注文いただけます。

EVAL-ADGM1144SDZには、RF信号と制御信号用のコネクタ、およびスイッチの動作を制御してその性能を評価するためのリンクが付属しています。

ADGM1144の詳細については、ADGM1144のデータシートを参照してください。EVAL-ADGM1144SDZを使用する際は、ユーザ・ガイドと併せてADGM1144のデータシートも参照してください。

はじめに

その他の必要な機器

  • 3.3V DC電源
  • ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)
  • EVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)コントローラ・ボード
  • EVAL-ADGM1144SDZプラグインを備えた分析、コントロール、評価(ACE)ソフトウェア

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
229 KB
ACE plug-in for Board.ADGM1X04 1.2022.35100 [8 22 22]
The ADGM1X04 supports the evaluation boards EVAL-ADGM1004EBZ, EVAL-ADGM1304EBZ and EV-ADGM1001SDZ for the ADGM1004, ADGM1304 and ADGM1001 devices. ADGM1004 is a 0 Hz/DC to 13 GHz, 2.5kV HBM ESD SP4T, MEMS Switch with Integrated Driver. ADGM1304 is a 0 Hz/DC to 14 GHz, Single-Pole, Four-Throw MEMS Switch With Integrated Driver. ADGM1144 is a 0 Hz/DC to 18 GHz, Single-Pole, Four-Throw MEMS Switch With Integrated Driver. ADGM1001 is a 0 Hz/DC to 34 GHz, single-pole, twp-throw MEMS Switch With Inte
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード