製品概要

機能と利点

  • VCO内蔵のADF4377周波数シンセサイザ、ループ・フィルタ、USBインターフェース、オンボード・リファレンス発振器、伝搬遅延キャリブレーション・パス、および電圧レギュレータが搭載された自己完結型ボード
  • Windows®ベースのソフトウェアを使用するため、シンセサイザの機能をPCから制御可能
  • 6Vの外部電源

製品概要

EV-ADF4377SD1Zでは、フェーズロック・ループ(PLL)用の電圧制御発振器(VCO)を内蔵したADF4377周波数シンセサイザの性能を評価できます。EV-ADF4377SD1Zの写真については、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。EV-ADF4377SD1Zには、VCOを内蔵したADF4377周波数シンセサイザ、USBインターフェース、電源コネクタ、オンボード・リファレンス発振器、伝搬遅延キャリブレーション・パス、およびSMA(Subminiature Version A)コネクタが含まれています。出力は50Ωの伝送ラインとACカップリングされており、50Ωインピーダンス測定器の駆動に適しています。EV-ADF4377SD1ZにはSDP-Sボード(キットには含まれていません)が必要です。SDP-Sによって、ACEソフトウェアを使用したEV-ADF4377SD1Zのソフトウェア・プログラミングが可能になります。ADF4377周波数シンセサイザのすべての仕様は、ADF4377のデータシートに記載されています。EV-ADF4377SD1Zを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADF4377のデータシートを参照してください。

対象となる製品

パッケージの内容

  • EV-ADF4377SD1Z評価用ボード
  • はじめに

    必要な装置

  • USBポートが付いたWindowsベースのPC(評価用ソフトウェアを実行)
  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム、シリアルのみ(SDP-S)EVAL-SDP-CS1Zコントローラ・ボード
  • 電源(6V)
  • スペクトラム・アナライザまたは位相ノイズ・アナライザ
  • 50Ωの終端
  • 低ノイズREFINソース(オプション)


  • 必要な資料

  • ADF4377データシート
  • EV-ADF4377SD1Zのユーザ・ガイド
  • 推奨システム動作環境

  • ACEソフトウェア、バージョン1.25以降
  • ADF4377プラグイン、バージョン1.2022.13200以降
  • ソフトウェア

    ACE Software

    ZIP
    236 KB
    ACE plug-in for Board.ADF4377 1.2022.16300 [4 13 22]
    The ADF4377 is a high performance, ultralow jitter, dual output integer-N phased locked loop (PLL) with integrated voltage controlled oscillator (VCO) ideally suited for data converter and mixed signal front end (MxFE) clock applications. This plug-in supports EV-ADF4377SD1Z Evaluation Board.
    EXE
    157 MB
    ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
    Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

    ハードウェア (2)

    コントローラ・ボード

    4