製品概要

機能と利点

  • VCO内蔵のADF4368周波数シンセサイザ、ループ・フィルタ、USBインターフェース、オンボード・リファレンス発振器、伝搬遅延キャリブレーション・パス、および電圧レギュレータが搭載された自己完結型ボード
  • Windows®ベースのソフトウェアを使用して、シンセサイザの機能をPCから制御可能
  • 6Vの外部電源

製品概要

EV-ADF4368SD1Zでは、フェーズロック・ループ(PLL)用の電圧制御発振器(VCO)を内蔵したADF4368分数周波数シンセサイザの性能を評価できます。EV-ADF4368SD1Zの写真は、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。EV-ADF4368SD1Zには、VCOを内蔵したADF4368周波数シンセサイザ、USBインターフェース、電源コネクタ、オンボード・リファレンス発振器、伝搬遅延キャリブレーション・パス、およびSMA(Subminiature Version A)コネクタが含まれています。出力は50Ωの伝送ラインとACカップリングされており、50Ωインピーダンス測定器の駆動に適しています。EV-ADF4368SD1ZにはSDP-Sボード(このキットには含まれていません)が必要です。SDP-Sによって、ACEソフトウェアを使用したEV-ADF4368SD1Zのソフトウェア・プログラミングが可能になります。

ADF4368周波数シンセサイザの完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADF4368のデータシートに記載されています。EV-ADF4368SD1Z評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADF4368のデータシートを参照してください。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • USBポートが付いたWindowsベースのPC(評価用ソフトウェアを実行)
  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム、シリアルのみ(SDP-S)EVAL-SDPCS1Zコントローラ・ボード
  • 電源(6V)
  • スペクトラム・アナライザまたは位相ノイズ・アナライザ
  • 50Ωの終端
  • 低ノイズREFINソース(オプション)

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

ACE Software

ZIP
297 KB
ACE plug-in for Board.ADF4368 1.2022.37200 [9 06 22]
The ADF4368 is a high performance, ultralow jitter, integer-N and fractional-N phase-locked loop (PLL) with integrated VCO part ideally suited for frequency conversion applications. This plug-in supports EV-ADF4368SD1Z Evaluation Board.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード