製品概要

機能と利点

  • AD4696用のフル機能評価用ボード
  • 外部接続用にカスタマイズ可能な2チャンネル、および内蔵DC電圧用の14チャンネル
  • 内蔵リファレンス回路
  • デバイスの設定および性能評価に利用可能なACEプラグイン
  • FMC互換
  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-H1)互換

製品概要

EVAL-AD4696FMCZは、AD4696の性能を実証し、使いやすいACEプラグイン・グラフィカル・インターフェースを介してその多くの設定オプションにアクセスできるように設計されています。AD4696は、16チャンネル、16ビット、1MSPSの、マルチプレクス逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)です。小さいフォーム・ファクタで複数の信号の高性能なデータ・アクイジションを実現しています。AD4696には、Easy Drive機能およびオンチップのチャンネル・シーケンシングが採用されています。ハードウェアとソフトウェアの設計が簡素化され、スペースに制約のある様々な高精度マルチチャンネル・アプリケーションに適合します。

EVAL-AD4696FMCZにより、ハードウェアの変更なしで、または最小限の変更で、AD4696の性能を素早く評価できます。このハードウェアには、AC性能を評価するための2つの外部駆動アナログ入力チャンネル、およびオンボードで生成されるDCレベルのDC性能とセトリング性能を評価するための14のチャンネルが含まれます。外部駆動チャンネルには設定可能な駆動回路があり、SMAコネクタを介して高精度信号発生器とインターフェース接続できます。

AD4696 ACEプラグインは、EVAL-SDP-CH1Zコントローラ・ボードを使用してEVAL-AD4696FMCZハードウェアと通信します。ソフトウェアにより、レジスタ・マップ・ビューと使いやすいGUIを介してAD4696のデバイスを設定できます。更に、A/D変換の実施を可能にして、AD4696を迅速に評価するための時間領域および周波数領域解析ツールを提供します。

機能の詳細な説明およびデバイスの仕様については、AD4696のデータシートに記載されています。EVAL-AD4696FMCZを使用する際は、ユーザ・ガイドと併せて参照してください。EVAL-SDP-CH1Zの詳細については、SDP-H1 製品ページを参照してください。

はじめに

必要な装置

  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CH1Z)
  • 高精度アナログ信号源
  • 12Vスイッチング電源(EVAL-SDP-CH1Z付属)
  • USBケーブル(EVAL-SDP-CH1Z付属)
  • USB 2.0ポート付きでWindows 7以降を搭載のPC

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
4.6 MB
ACE plug-in for Board.AD469X 1.2021.49500 [9 05 22]
The AD4696 is a compact, high accuracy, low power, 16-channel, 16-bit, 1 MSPS, multiplexed input precision successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) with Easy Drive features and advanced digital functionality. This plugin supports the EVAL-AD4696FMCZ evaluation board.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.