サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズは、自動車、ディスプレイ・バックライティング、ハンドヘルド、汎用高出力照明などのアプリケーション向けに広範なLEDドライバIC製品ラインを提供しています。インダクタレス・レギュレータ(チャージ・ポンプ・レギュレータ)またはスイッチング・レギュレータ・ベースのLEDドライバとして、直列、並列、または直列/並列を組み合わせた白色LEDを駆動できます。昇圧レギュレータ、降圧レギュレータ、昇降圧レギュレータ、SEPIC構成のLEDドライバをはじめ、さまざまなドライバ構成に対応します。いずれのタイプも極めて高い効率と低いノイズ、小さいフットプリントを実現します。当社のポートフォリオには、内蔵ショットキー・ダイオード、正確なLED電流マッチング、複数出力の対応能力などの特長があります。
archive icon
アナログ・デバイセズの PoE(Power over Ethernet)製品には、IEEE PoE(13 W、802.3af)規格、IEEE PoE+(25.5 W、802.3at)規格、IEEE PoE++(71 W、802.3bt)規格、ADI LTPoE++(最大 90 W)規格の複数の電力レベルをサポートするさまざまな給電装置(PSE)コントローラと受電装置(PD)コントローラが含まれています PSE コントローラおよび PD コントローラは完全な PoE ソリューションを実現し、電力 MOSFET などの外部コンポーネントや検出抵抗を使用して電力経路の抵抗を低下させます。それによって熱損失が最小限に抑えられ、電力効率が最大化します。さらに、当社の強力なケーブル放電保護方式、すべてのアナログ・ピンにおける高い abs 最大定格、広範な動作温度と加熱保護は、いずれも IEC61000 ケーブル放電条件を満たす非常に堅牢な PoE ソリューションをサポートします。これは、ESD およびケーブル ESD 試験レベルをはるかに超えるものです。
archive icon
アナログ・デバイセズは、昇圧(ブースト)、降圧(バック)、および反転の各モードで動作する広範なスイッチング・レギュレータを提供しています。これらのデバイスは固定または調整可能な出力電圧を生成することが可能で、最大2Aの出力電流を提供します。アナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータのポートフォリオが備える特長として、バッテリ電圧の低下検出、ユーザー調整可能な電流制限、各種のスイッチング周波数、および外付け部品数の削減などがあります。この高集積で汎用性の高い製品ファミリは、スペースの制約が厳しいアプリケーションで外付け部品数を最小限に抑えることを目的としています。
archive icon

アナログ・デバイセズは、有線/ワイヤレスの両方のアプリケーションに対して、リチウムイオン、LiFePO4、鉛酸、ニッケルベースなど、あらゆる充電式バッテリの化学組成用に使用できるバッテリ・チャージャICデバイスの幅広いポートフォリオを提供しています。これらの高性能バッテリ充電デバイスは、リニアまたはスイッチング・トポロジで提供され、完全に自律的に動作します。

アナログ・デバイセズのバッテリ・チャージャICは、オンチップ・バッテリ・プリコンディショニング、電流制限、温度制御による充電/監視/保護、SMBusまたはI2Cインターフェース経由の遠隔測定法、高電圧、マルチセル、複数の化学組成のバッテリ対応など、バッテリ・マネージメントと安全性のための数多くの標準機能をシングル・デバイスで提供します。

アナログ・デバイセズのバッテリ・チャージャは、リチウムイオン・バッテリ監視、太陽電池エナジー・ハーベスティング、工業用監視、ウェアラブル・デバイス、その他の携帯型機器などの幅広いアプリケーションに対応しています。

archive icon

アナログ・デバイセズは、バッテリ・チャージャ、併用するバッテリ充電コントローラ、バッテリ・バックアップ・マネージャなど、高性能バッテリ管理ICデバイスの幅広いポートフォリオを提供しています。

バッテリ・チャージャはワイヤレス/有線の両アプリケーションに対応し、あらゆる充電式バッテリの化学組成に使用できます。併用するバッテリ・チャージャ・コントローラは、事実上あらゆる内部補償型スイッチング・レギュレータと一緒に使用でき、フル機能のバッテリ充電ソリューションを提供します。バッテリ・バックアップ・マネージャは、バッテリの充電に加え、システム電力の停止または停電時にバッテリからシステム出力へのバックアップ電力を供給できます。

バッテリ管理IC製品および幅広いアプリケーションをご確認ください。

archive icon
アナログ・デバイセズのホットスワップコントローラ製品は、ホットスワップ・プラグイン・ボードに必要なすべてのハウスキーピング機能を実行します。これらの製品には業界をリードする電力モニタリングおよび制御用のコンバータとアンプ・コアも組み込まれていますが、そのコアには±0.3%という比類のない精度を備えた回路(特許取得)が使われています。これらのデバイスは、標準的なラック・システムにおける電力使用量を安全かつ正確にモニターします。これによって、オペレータは各ラックを個別にリモートでモニターできるので、省電力を実現してシステムのダウンタイムを最小限に抑えることができます。