サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズが提供するA/D & D/Aコンバータは、各種技術を様々な構成で組み合わせることにより、ソフトウェアで設定可能な入出力(SWIO)、内蔵モニタリング/制御部品からなる包括的なポートフォリオを実現しています。これらのA/D & D/Aコンバータを温度センサー、GPIO、電流検出技術と組み合わせたアナログ・デバイセズの集積型ソリューションは、離散型実装に比べてスペースを節約できるほか、動作の単純化により、システムが必要とする構成可能性、信頼性、予測可能性を提供します。A/D & D/Aコンバータを組み合わせた製品は、設定可能入出力段や、電源やシステム電圧/電流など周辺機能の汎用システム・モニタリングに最適です。汎用性と柔軟性に優れ、ソフトウェアによる入出力設定機能を備えているこれらのA/D & D/Aコンバータ・ソリューションは、ワイヤレス基地局、光トランシーバー、トランスポンダのほか、産業用の入出力モジュール・アプリケーションや、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)、制御システム、ビル制御などのシステムに使われています。
archive icon
A/Dコンバータ(ADC)は、データ処理のためアナログ電気信号を変換します。アナログ・デバイセズでは、性能、消費電力、コスト、およびサイズ上のニーズを満たす製品で構成された、業界最大のA/Dコンバータのポートフォリオを提供しています。世界のリーディング・プロバイダとして、これらのデータ・コンバータは、通信、エネルギー、ヘルスケア、計測/測定、モーターおよび電力制御、産業用オートメーション、航空宇宙/防衛などのさまざまなアプリケーションにおいて、正確で信頼性の高い変換性能を実現します。また、製品の選択から回路設計に至るまで、あらゆるプロジェクト段階において技術者を支援するために、アナログ・デバイセズではさまざまなA/Dコンバータのリソースを用意しています。
archive icon

D/Aコンバータはデジタル・データをアナログ信号に変換し、様々なアプリケーションで使用されます。

アナログ・デバイセズには、業界最大の8ビットから24ビットまでのD/Aコンバータのポートフォリオがあります。産業オートメーション、プログラマブル・ロジック・コントローラ、光トランシーバー、データ・アクイジションなど、様々なアプリケーションでの正確で信頼できる変換により、アナログ・デバイセズのDACには、性能と価値を提供することにおいて並ぶものはありません。当社のポートフォリオには、使いやすさのための内蔵出力アンプ・オプション、非常に広い帯域幅でのマルチキャリア世代に対応するダイナミック・レンジDAC、設計要求を満たすその他の幅広いD/Aコンバータが含まれます。

archive icon
アナログ・デバイセズは、自動車、ホーム・シアター、コンスーマ・オーディオ、PCなどのアプリケーション向けに、オーディオ用A/Dコンバータ(ADC)を提供しています。
これらのADCはコスト効果の高いソリューションを提供し、アナログ・デバイセズのSHARC®プロセッサ、Blackfin®プロセッサ、およびSigmaDSP™製品へのインターフェースを取ることも容易です。
archive icon
アナログ・デバイセズの世界トップクラスのダイレクト・デジタル・シンセサイザICは、オンボード・コンパレータ、RAM、PLL、ミキサー、レジスタなどの機能を集積しています。また、高速アクイジション、高精度のPSKおよびFSK変調、高精度のチューニング分解能などの特長を備え、通信、試験装置およびレーダー向けシステムなど、高精度かつ高速の周波数/位相制御が必要とされるアプリケーションに最適なシンセサイザ・ソリューションとなっています。
archive icon
デジタル・ポテンショメータは、可変抵抗器やレオスタット、機械式ボリューム、機械 ( アナログ ) 式ポテンショメータと同様に電子回路の調整およびトリミングを行います。デジタルポット、RDAC、またはデジポット(digiPOT)とも呼ばれ、システム誤差の校正やシステム・パラメータの動的制御に使用できます。 また、デジタル・ポテンショメータは電子制御による設定が可能で、不揮発性メモリ・デバイスには電源オフ時のワイパー設定保持機能があります。1つのチップ ( サブストレート ) 上に抵抗体ラダーが構築されますので、D/Aコンバータと同じような相対精度があることもメリットです。また、ヒューズ・リンク・デバイスには、ワンタイム・プログラム機能もあります。 デジタル・ポテンショメータとは何かをまとめたページもご用意していますので、こちらもご覧ください。 アナログ・デバイセズのデジタル・ポテンショメータのポートフォリオは、広い工業用温度で妥協のない性能を提供します。この機会に是非ご検討ください。