MAX5888
製造中3.3V、16ビット、500Msps、差動LVDS入力付き、高ダイナミック性能DAC
業界トップクラスの76dBc SFDR性能を提供する低電力、3.3V、16ビット、500Msps LVDS DAC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$52.50
Viewing:
製品の詳細
- 500Msps Output Update Rate
- Single 3.3V Supply Operation
- Excellent SFDR and IMD Performance
- SFDR = 76dBc at fOUT = 40MHz (to Nyquist)
- IMD = -85dBc at fOUT = 10MHz
- ACLR = 73dB at fOUT = 61MHz
- 2mA to 20mA Full-Scale Output Current
- Differential, LVDS-Compatible Digital and Clock Inputs
- On-Chip 1.2V Bandgap Reference
- Low 130mW Power Dissipation
- 68-Lead QFN-EP Package
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 基地局:シングル/マルチキャリアUMTS、CDMA、GSM
- 通信:LMDS、MMDS、ポイント間マイクロ波
- デジタル信号合成
- 計測
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5888AEGK+D | 68-LFCSP-10X10X0.85 | ||
MAX5888AEGK+TD | 68-LFCSP-10X10X0.85 | ||
MAX5888EGK+D | 68-LFCSP-10X10X0.85 | ||
MAX5888EGK+TD | 68-LFCSP-10X10X0.85 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5888に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める