MAX5487

製造中

デュアル、256タップ、不揮発性、SPIインタフェース、リニアテーパ、デジタルポテンショメータ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • ワイパ位置は不揮発性メモリ(EEPROM)に記憶され、電源投入またはインタフェースコマンドで呼出し
  • 3mm x 3mm x 0.8mmの16ピンTQFNまたは14ピンTSSOPパッケージ
  • ±1 LSB INL、±0.5 LSB DNL (分圧器モード)
  • タップ位置:256
  • 全抵抗の温度係数:35ppm/℃
  • レシオメトリック温度係数:5ppm/℃
  • 全抵抗:10kΩ、50kΩ、および100kΩ
  • SPI対応のシリアルインタフェース
  • 信頼性
    • ワイパ記憶サイクル:200,000
    • ワイパデータ維持期間:50年
  • 単一電源動作電圧:+2.7V~+5.25V
  • EVキット入手可能
MAX5487
デュアル、256タップ、不揮発性、SPIインタフェース、リニアテーパ、デジタルポテンショメータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
D/Aコンバータ(DAC) 5
MAX5422 製造中 256タップ、不揮発性、SPIインタフェース、デジタルポテンショメータ
MAX5424 製造中 256タップ、不揮発性、SPIインタフェース、デジタルポテンショメータ
MAX5477 製造中 デュアル、256タップ、不揮発性、I²Cインタフェース、デジタルポテンショメータ
MAX5479 製造中 デュアル、256タップ、不揮発性、I²Cインタフェース、デジタルポテンショメータ
MAX5417 製造中 256タップ、不揮発性、I²Cインタフェース、デジタルポテンショメータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAXPMBAE

マキシムのペリフェラルモジュールのアナログエッセンシャルコレクション

機能と利点

  • データコンバータ、インタフェース、クロック、センサーその他のモジュールを内蔵して多くの設計ニーズに対応
  • プラグインモジュールによって迅速なハードウェアプロトタイピングを実現
  • 実証済みソフトウェアドライバによって開発時間を短縮
  • 組込みのFPGAコンフィギュレーションファイルによって設計作業を簡素化

製品詳細

マキシムのアナログエッセンシャルは、Digilent, Inc.が制定したPmod™規格に準拠する任意のFPGA/CPU拡張ポートに直接プラグインすることができるペリフェラルモジュールのコレクションです。このコレクションには、一般によく使用される多種多様なアナログおよびミックスドシグナル機能を備えたモジュールが含まれています。これらのモジュールは、3つの定評あるFPGAプラットフォーム(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3、およびAvnet ZEDBoard)のFPGAコンフィギュレーションファイルが組み込まれたソフトウェアや各モジュールの実行と検証用のサンプルプログラムによってサポートされています。サンプルプログラムは、モジュールの機能を検証すると同時に、適切に分割されてドキュメントも用意されているため、コアルーチンをお客様のプログラムに容易にカット&ペーストすることができます。プラグインによる簡素性と扱いやすいソフトウェア統合の組合せによって、アイデアをプロトタイプ製作に迅速に移すことができます。

eval board
MAX5487PMB1

MAX5487PMB1ペリフェラルモジュール

機能と利点

  • デュアル、256タップ、リニアテーパ10kΩデジタルポテンショメータ
  • ワイパ位置は不揮発性メモリ(EEPROM)に保存してパワーアップ時やインタフェースコマンドで呼出し
  • ICは50kΩ (MAX5488)および100kΩバージョン(MAX5489)とピンコンパチブル
  • 可変抵抗として設定可能なはんだリンク
  • 6ピンPmod対応コネクタ(SPI)
  • 移植しやすいCで記述したサンプルソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5487PMB1ペリフェラルモジュールは、デュアルリニアテーパデジタルポテンショメータのMAX5487をSPI通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。これらのデジタルポテンショメータは、ワイパを256タップ位置のいずれかにプログラムするシンプルな3線式SPI対応インタフェースを備えた機械式ポテンショメータと同様に機能します。各ポテンショメータの端子は、外部回路への取付け用出力コネクタで提供されます。
MAX5487/MAX5488/MAX5489 ICの動作の詳細については、これらのICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 利得制御
  • LCDスクリーン調整
  • 低ドリフトプログラマブルフィルタ
  • 低ドリフトプログラム可能な利得アンプ
  • メカニカルポテンショメータ置換品

MAX5488EVKIT

MAX5488の評価キット

機能と利点

  • パワーオン時に不揮発性メモリからワイパ位置を復旧
  • 単一電源動作:2.7V~5.25V
  • SPI対応シリアルインタフェース
  • 使いやすいGUIソフトウェア
  • H_、W_、およびL_用のテストポイントをラベル表示
  • 実装および試験済みのUSB対応PCBレイアウト
  • ソケット付き16ピンTQFN-EPパッケージ(3mm x 3mm)
  • MAX5487/MAX5488/MAX5489を評価

製品詳細

MAX5488の評価キット(EVキット)は、デュアル256タップ不揮発性SPIインタフェースリニアテーパディジタルポテンショメータのMAX5488の各機能を検証する実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。Windows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアは、MAX5488の各機能を実行するための使いやすいユーザインタフェースを備えています。

3mm x 3mmの小型16ピンTQFNパッケージに収められたこのデバイスは、ソケット付きで、MAX5487 (全抵抗10kΩ)、MAX5488 (全抵抗50kΩ)、またはMAX5489 (全抵抗100kΩ)の各IC製品の評価を容易に行うことができます。MAX5487またはMAX5489を評価するには、MAX5488のEVキットのお求めとともに無料サンプル(サフィックスはETE)をご請求ください。

アプリケーション

  • オーディオ音量調整
  • LCDスクリーン調整
  • 低ドリフトプログラマブルフィルタ
  • 低ドリフトプログラム可能な利得アンプ
  • メカニカルポテンショメータ置換品

MAXPMBAE
マキシムのペリフェラルモジュールのアナログエッセンシャルコレクション
MAX5487PMB1
MAX5487PMB1ペリフェラルモジュール
MAX5488EVKIT
MAX5488の評価キット

最新のディスカッション

MAX5487に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品