WCJ-011:PLLアン・ドゥ・トロア(その1)PLL(位相ロック・ループ)回路の基本と各部動作

目的の周波数を発生させるPLL回路技術を理解する3部作です。

その1ではPLLの用途や基本構成について説明します。具体的には基本的な内部構成としての、VCOとN分周カウンタ、PFD(位相比較器)とチャージ・ポンプ、ループフィルタなどを説明します。

また、PLLの周波数構成の方法として、インテジャーNとフラクショナルNという二つの方式がどのようなしくみなのかを、基礎的な説明として解説します。



 

1. PLLの使われ方

 

 

目次
各章のリンクをクリックすると視聴できます。
  1. PLLの使われ方 (視聴中)

  2. PLLの基本構成

  3. VCOとN分周カウンタ

  4. PFD(位相比較器)とチャージ・ポンプ

  5. 応答特性を決定づけるループフィルタ

  6. PLLの周波数構成:インテジャーN

  7. PLLの周波数構成:フラクショナルN

 ビデオと同じ資料のPDFをダウンロードいただけます。

PDFをダウンロード

 

ttl_weblabo








3