DS9097U-E25
ユニバーサル1-Wire COMポートアダプタ
製品の詳細
- 1-Wire®デバイスの読取りおよび書込み用のRS-232 COMポートとの真のグランドインタフェース
- バイポーラおよびユニポーラロジック信号で動作
- (±)5V~(±)12V (DB9バージョンのみ)、または(±)6V~(±)12V (DB25バージョン)のCOMポートに対応
- 標準速度およびオーバードライブ速度での読取り/書込みをサポート
- 温度、およびEEPROM 1-Wireデバイス用に5Vに強力プルアップ
- 1-Wire EPROMデバイス(外部12V電源を使用するDB-25バージョンのみ)のプログラミング
- 9.6kbps (デフォルト)、19.2kbps、57.6kbps、および115.2kbpsのデータレートで通信
- 標準1-Wireケーブルおよびプローブの接続が容易な標準DB9またはDB25メスコネクタおよび6リードRJ11コネクタ
- DS2502識別チップ内蔵(DS9097U-009のみ)
DS9097UはRS-232用のレベル変換を実行し、1-Wire®通信信号を能動的に生成するRS-232から1-Wireに変換する高性能アダプタです。この製品を適切なソフトウェアドライバと共に使用すると、Windows®ベースのPCはアダプタのRJ11ポートに接続されたどのような1-Wireデバイスとも直接通信することができます。DB9バージョンは非EPROMのあらゆる1-Wireデバイスを読み取り、それに書き込みます。EPROMデバイスに書き込むには、外部電源を備えるDB25バージョンが必要です。適切な1-Wireネットワークケーブルのリストについては、1-WireネットワークケーブルDS1402xのデータシートの「Connectivity Matrix」表をご参照ください。
すべてのDS9097UアダプタはDS2480Bシリアル1-Wireラインドライバチップをベースとしています。DS2480BのRXD/TXD極性選択入力は、VDD (非反転)に接続されます。
無料のソフトウェアドライバをhttps://www.maximintegrated.com/jp/1-Wiredriversからダウンロードすることができます。
DS9097Uは、標準速度およびオーバードライブ速度で1-Wireデバイスと通信します。シリアルポートは、9600bpsのデータ伝送レートをサポートする必要があります。アダプタは、ソフトウェア制御の下で19200bps、57600bps、および115200bpsのRS-232データレート用に設定することができます。オーバードライブ可能なデバイスとのオーバードライブ速度での通信には、高い方の2つのレートを推奨します。DS9097Uはバイトモードで動作するため、RS-232ポートから受信されるすべてのデータバイトは、1-Wireライン上で8つのタイムスロットを生成します。
(±)5Vよりも低い信号レベルを採用するCOMポートもあります。このアダプタのDB9バージョンは、このようなポートに対応しません。しかしDS9097U-E25アダプタは、外部から給電されるとほとんどの場合機能します。EPROMプログラミングがない場合は、外部電源は6V~9Vの範囲内であればいずれの値でも構いません。EPROMプログラミングの場合は、電圧はいかなる場合でも12Vでなければなりません。(±)5Vを下回るCOMポートと接続してDS9097U-E25を外部から給電して使用する場合は、COMポートがそのRXD入力に加わる5Vによって損傷がないかどうかを事前にチェックしてください。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 4
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS9097U-E25に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZoneでディスカッションを始める