AD5370

製造中

シリアル入力の40チャンネル16ビット電圧出力DAC

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 64ピンLFCSPまたは64ピンLQFPのパッケージを採用した40チャンネルのDAC
  • 16ビットの単調性を保証
  • VREF (20V)の4倍の最大出力電圧範囲
  • 公称出力電圧範囲:-4V~+8V
  • 複数の独立な出力範囲が可能
  • システム・キャリブレーション機能によりオフセットとゲインをユーザ設定可能
  • チャンネルのグルーピング機能とアドレシング機能
  • サーマル・シャットダウン機能
  • DSP/マイクロコントローラ互換のシリアル・インターフェース
  • SPIシリアル・インターフェース
  • 2.5V~5.5Vのデジタル・インターフェース
  • デジタル・リセット(RESET
  • ユーザ定義のSIGGNDxに対するクリア機能
  • DAC出力の同時更新
AD5370
シリアル入力の40チャンネル16ビット電圧出力DAC
AD5370-fbl AD5370-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD5370

AD5370 評価用ボード

機能と利点

  • フル機能評価用ボード
  • オンボード・リファレンスおよびバッファ
  • IC の USB 動作
  • DAC 制御用 PC ソフトウェア
  • スタンドアロン動作

製品詳細

AD5370 評価用ボードは、外部 DSP またはマイクロコントローラで制御される独立したボードとして使用したり、PC に接続したりできます。AD536x のレジスタをプログラミングする際に使用できるソフトウェアが提供されます。AD536x は、USB インターフェースを介して制御されます。

EVAL-AD5370
AD5370 評価用ボード
EVAL-AD5370EBZANGLE-web EVAL-AD5370EBZBOTTOM-web EVAL-AD5370EBZTOP-web

最新のディスカッション

AD5370に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品