MAX8815A

製造中

1A、効率97%、自己消費電流30µA、True Shutdown、ステップアップコンバータ

超高効率、1A出力ブーストコンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.62
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 同期整流器内蔵で効率が最大97%
  • 低自己消費電流:30µA
  • 500mA出力電流を保証(1.8V入力で、VOUT = 5Vの場合)
  • 1A出力電流を保証(2.5V入力で5Vの場合)
  • 低ノイズ一定周波数動作(FPWMモード)
  • PWMスイッチング周波数:2MHz
  • プリセット(5V)または可変出力
  • ソフトスタートでの制御された電流が突入電流を制限
  • True Shutdown
  • 内部補償
  • 過負荷/短絡保護
  • シャットダウン電流:0.1µA
  • サーマルシャットダウン
  • 3mm x 3mmの小型10ピンTDFNパッケージ
MAX8815A
1A、効率97%、自己消費電流30µA、True Shutdown、ステップアップコンバータ
MAX8815:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ステップアップ(昇圧)レギュレータ 2
MAX1763 製造中 1.5A、低ノイズ、1MHz、ステップアップDC-DCコンバータ
MAX1760 製造中 0.8A、低ノイズ、1MHz、ステップアップDC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX8815AEVKIT

MAX8815Aの評価キット

機能と利点

  • 内蔵の同期整流器の使用により最大97%の効率
  • 低自己消費電流:35µA (スイッチング)
  • 1A出力電流を保証(2.5V入力で5Vの場合)
  • 500mA出力電流を保証(1.8V入力で5Vの場合)
  • 低ノイズ一定周波数動作(FPWMモード)
  • PWMスイッチング周波数:2MHz
  • プリセット(5V)または可変出力(3.3V~5V)
  • 制御されたソフトスタート電流で突入電流を制限
  • True Shutdown
  • 内部補償
  • 過負荷/短絡保護
  • シャットダウン電流:0.1µA
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8815Aの評価キット(EVキット)は、ステップアップコンバータのMAX8815Aを評価する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。MAX8815Aは、True Shutdown™付き、1A (最大負荷)、97%の効率、35µAの自己消費電流のステップアップコンバータで、DSC、DVC、およびその他のハンドヘルドアプリケーションでの使用に最適です。MAX8815AのEVキットは、5Vの出力に設計され、固定周波数パルス幅変調モード(FPWM)または通常モードの評価用のジャンパも備えています。

アプリケーション

  • 携帯電話、PDA、MP3プレーヤー
  • DSCおよびDVC
  • マイクロプロセッサ/DSPコア電源
  • PCMCIAカード
  • ポータブルハンドヘルド機器

MAX8815AEVKIT
MAX8815Aの評価キット

最新のディスカッション

MAX8815Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZoneでディスカッションを始める

最近表示した製品