MAX6955
製造中I/Oエキスパンダおよびキースキャン付き、2線式インタフェース、2.7V~5.5V、LEDディスプレイドライバ
GPIOおよびキースキャン付き、2線式インタフェース、2.7V~5.5V、LEDディスプレイドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.94
製品の詳細
- 5 x 7マトリックスLEDディスプレイの駆動を簡素化
- カソードコモン単色および2色LEDディスプレイを駆動
- 最大16桁7セグメント、8桁14セグメント、8桁16セグメント、128のディスクリートLED、または桁タイプの組合せを駆動
- 動作電圧:2.7V~5.5V
- 標準2線式インタフェースで多様なマイクロプロセッサアーキテクチャに対応
- 400kbps 2線式I2C対応インタフェース
- 高集積の高い柔軟性によって異なるアプリケーション要件に対応
- 14/16セグメント数字用ASCII 104文字フォントと7セグメント数字用16進数フォント内蔵
- 16ステップ、桁別のデジタル輝度制御
- パワーアップ時ブランク表示
- セグメントごとに自動点滅制御
- 低電力シャットダウン(データ保持):10µA (typ)
- 5つのGPIOポート端子をキースイッチリーダとして設定し数字キーのロールオーバーで最大32個のスイッチをスキャンおよびデバウンス可能
- キー入力のデバウンス時にIRQ出力
- スルーレート制限セグメントドライバによってEMIを低減
- 36ピンSSOP、および40ピンDIPとTQFNパッケージ
- 過酷な環境下での使用をカバーする自動車用温度範囲規格
MAX6955は小型ディスプレイドライバで、I²C対応2線式シリアルインタフェースを通じて7/14/16セグメントLEDディスプレイとマイクロプロセッサをインタフェースします。MAX6955は、最大16桁(7セグメント)、8桁 (14セグメント)、8桁 (16セグメント)、または128個のディスクリートLEDを駆動し、最低2.7Vの電源電圧で動作します。このドライバは5個のI/Oエキスパンダまたは汎用I/O (GPIO)ラインを備え、このラインの一部またはすべてをキースイッチリーダとして設定することができます。キースイッチリーダは最大32個のスイッチのマトリックスを自動スキャンし、バウンドを防止します。
このドライバには、14および16セグメントの完全なASCII 104文字フォント、7セグメントディスプレイの16進数フォント、マルチプレックススキャン回路、アノード/カソードドライバ、および各桁を保存するSRAMが内蔵されています。ディスプレイ桁の最大セグメント電流は、1個の外付け抵抗により設定されます。桁の輝度は16ステップの内蔵ディジタル輝度制御により個別に調整することができます。MAX6955には、低電力シャットダウンモード、ユーザが1~16個の桁を表示するスキャン制限レジスタ、(必要に応じて複数ドライバで同期が可能な)セグメント点滅、および全LEDをオンにするテストモードなどが搭載されています。EMIを低減させるためにLEDドライバのスルーレートを制限します。
SPI™対応版については、MAX6954のデータシートを参照してください。MAX6955の評価キット(EVキット)も提供されます。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ機器
- 棒グラフ表示
- パネルメータ
- セットトップボックス
- 白物家電
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 7
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6955AAX+ | 36-SSOP_W-7.62_MM | ||
MAX6955AAX+T | 36-SSOP_W-7.62_MM | ||
MAX6955ATL+ | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX6955ATL+T | 40-LFCSP-6X6X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LED ドライバ IC 12 | ||
MAX6950 | 製造中 | Serially Interfaced, +2.7V to +5.5V, 5- and 8-Digit LED Display Drivers |
MAX6951 | 製造中 | Serially Interfaced, +2.7V to +5.5V, 5- and 8-Digit LED Display Drivers |
MAX6954 | 製造中 | I/Oエキスパンダおよびキースキャン付き、4線式インタフェース、2.7V~5.5V、LEDディスプレイドライバ |
MAX7219 | 製造中 | シリアルインタフェース、8桁、LEDディスプレイドライバ |
MAX7221 | 製造中 | シリアルインタフェース、8桁、LEDディスプレイドライバ |
ICM7218 | 製造中 | 8-Digit, Multiplexed, LED Decoder Driver |
MAX6952 | 製造中 | 4-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, 4-Digit 5 x 7 Matrix LED Display Driver |
MAX6953 | 2-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, 4-Digit 5 x 7 Matrix LED Display Driver | |
MAX6956 | 製造中 | 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ |
MAX6957 | 製造中 | 4-Wire-Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port LED Display Driver and I/O Expander |
MAX6958 | 製造中 | 2-Wire Interfaced, 3V to 5.5V, 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan |
MAX6959 | 製造中 | 2-Wire Interfaced, 3V to 5.5V, 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan |
最新のディスカッション
MAX6955に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める