MAX662A

製造中

12V、30mAフラッシュメモリプログラミング電源

12Vインダクタレス、薄型フラッシュメモリ電源、0.1平方インチの実装面積

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.82
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • +12V ±5%安定化出力
  • 電源電圧範囲:4.5V~5.5V
  • ボード面積:0.1in²
  • 出力電流:30mA (保証)
  • インダクタ不要—わずか4個のコンデンサ使用
  • 自己消費電流:185µA
  • シャットダウン電流:0.5µA (ロジック制御)
  • 8ピンナローSOおよびDIPパッケージ
MAX662A
12V、30mAフラッシュメモリプログラミング電源
MAX662A:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
MAX734 製造中 12V、120mAフラッシュメモリ・プログラミング電源
Product 1
MAX761 12V/15Vまたは可変、高効率、低IQ、ステップアップDC-DCコンバータ
ステップアップ(昇圧)レギュレータ 1
MAX732 製造中 +12V/+15V、ステップアップ、電流モード、PWMレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX662AEVKIT

MAX662Aの評価キット

機能と利点

N/A

製品詳細

MAX662Aの評価キット(EV kit)は、組立て済みの表面実装ボードでMAX662AまたはMAX662の評価を容易に行うことができます。このEVキットの構成はMAX662Aのデータシート5ページの図3aに示されている標準回路です。3ピンジャンパコネクタおよびシャントが含まれており、通常動作とシャットダウンモードを容易に制御することができます。

アプリケーション

  • +12Vフラッシュメモリプログラミング電源
  • 小型+12Vオペアンプ電源
  • デュアル出力+12Vおよび+20V電源
  • 低電圧システムのスイッチングMOSFET

MAX662AEVKIT
MAX662Aの評価キット

最新のディスカッション

MAX662Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZoneでディスカッションを始める

最近表示した製品