MAX5389

製造中

デュアル、256タップ、揮発性、低電圧、リニアテーパデジタルポテンショメータ

2.6V電源、デュアル、256ステップ、アップ/ダウンインタフェースデジタルポテンショメータ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • デュアル、256タップ、リニアテーパポジション
  • 単一電源動作:+2.6V~+5.5V
  • 低自己消費電流:1µA以下
  • エンドツーエンド抵抗値:10kΩ、50kΩ、100kΩ
  • アップ/ダウンインタフェース
  • パワーオンによってワイパはミッドスケールに設定
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX5389
デュアル、256タップ、揮発性、低電圧、リニアテーパデジタルポテンショメータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
D/Aコンバータ(DAC) 3
MAX5386 製造中 デュアル、256タップ、揮発性低電圧リニアテーパデジタルポテンショメータ
MAX5388 製造中 デュアル、256タップ、揮発性低電圧リニアテーパデジタルポテンショメータ
MAX5387 製造中 デュアル、256タップ、揮発性、低電圧、リニアテーパデジタルポテンショメータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX5389EVKIT

MAX5389の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:2.8V~5.5V
  • MAX5389 VDD入力:2.6Vまたは3.3V
  • 押しボタンまたはスタンドアロンディジタル入力インタフェースをサポート

製品詳細

MAX5389の評価キット(EVキット)は、50kΩデュアルディジタルポテンショメータのMAX5389Mを備えた実装および試験済みPCBです。このEVキットは、ポテンショメータワイパを変更するためのICディジタル入力用に、機械式押しボタン制御インタフェースまたはユーザー提供のディジタルインタフェースを備えています。

このEVキットは、VINおよびGND PCBパッドに印加された2.8V~5.5V外部電源で動作します。MAX5389は、2.6V~5.5V VDD電源で動作します。MAX5389 VDD入力を2.6Vまたは3.3Vで動作させるために、追加のLDOレギュレータが内蔵されています。この内蔵レギュレータは、各出力に200mVのオーバーヘッドを必要とします。

アプリケーション

  • 可変電圧リファレンス/リニアレギュレータ
  • オーディオミキシング
  • 車載用電子機器
  • 低ドリフトプログラマブルフィルタおよびアンプ
  • 低電圧バッテリアプリケーション
  • メカニカルポテンショメータ置換品
  • プログラマブル遅延および時定数

MAX5389EVKIT
MAX5389の評価キット

最新のディスカッション

MAX5389に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品