MAX17017

製造中

低電力アーキテクチャ用、クワッド出力コントローラ

4つの出力電圧レギュレータ用、6mm x 6mmパッケージ、高集積電圧コントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.80
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 固定周波数、電流モードコントローラ
  • 入力範囲:5.5V~28V (ステップダウン)または3V~5V (ステップアップ)
  • 1つのステップアップまたはステップダウンコントローラ
  • 1つの内蔵5AP-Pステップダウンレギュレータ
  • 1つの内蔵3AP-Pステップダウンレギュレータ
  • ダイナミックREFINを備えた、1つの2Aソース/シンクリニアレギュレータ
  • BSTダイオード内蔵
  • 5V、50mAリニアレギュレータ内蔵
  • フォルト保護:低電圧、過電圧、過熱、ピーク電流制限
  • 独立したイネーブル入力およびパワーグッド出力
  • 電圧制御ソフトスタート
  • ハイインピーダンスシャットダウン
  • シャットダウン電流:10µA (typ)
MAX17017
低電力アーキテクチャ用、クワッド出力コントローラ
MAX17017:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ステップダウン(降圧)レギュレータ 1
MAX17019 製造中 高入力電圧クワッド出力コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX17017に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZoneでディスカッションを始める

最近表示した製品