MAX14840E

製造中

40Mbps、+3.3V、RS-485ハーフデュプレックストランシーバ

データレートを上げケーブル長を伸ばす、低電圧、高速RS-485トランシーバ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 高ESD保護によって機器の稼動時間を増大
    • ヒューマンボディモデル(HBM) (JEDEC JS-001-2012):±35kV
    • 気中放電(IEC 61000-4-2規格):±20kV
    • 接触放電(IEC 61000-4-2規格):±12kV
  • 機能集積化によって堅牢性を向上
    • 大きい170mVレシーバヒステリシス(MAX14840)によって高いレシーバノイズ耐性
    • 真のフェイルセーフレシーバ入力(MAX14841E)によってレシーバ入力の短絡/オープン時にレシーバ出力のロジックハイを維持
    • 自己過熱保護シャットダウンのジャンクション温度:160℃
    • 広い工業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃、ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
    • ホットスワップ機能によって電源投入時または活線挿入時の誤った遷移を排除
  • 低電流によって電力要件を低減
    • シャットダウン電流:10µA (max)
    • 消費電流:1.5mA (typ)
    • 電源電圧:3.3V
  • 業界標準8ピンSOまたは省スペース8ピンTDFN-EP (3mm x 3mm)パッケージで提供
MAX14840E
40Mbps、+3.3V、RS-485ハーフデュプレックストランシーバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

eval board
MAX14840PMB1

MAX14840PMB1ペリフェラルモジュール

機能と利点

  • ハーフデュプレックスRS-485トランシーバ
  • データレート:40Mbps (max)
  • 大きい(170mV)レシーバヒステリシス
  • 対称的なフェイルセーフレシーバ入力
  • ホットスワップ機能
  • 短絡保護された出力
  • 自己過熱保護
  • RS-485 I/O端子の拡張ESD保護
  • 6ピンPmod対応コネクタ(Pmodインタフェースタイプ4 UART)
  • 移植しやすいCで記述したサンプルソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14840PMB1ペリフェラルモジュールは、RS-485トランシーバのMAX14840Eを、UART通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。このICは、最大40Mbps*のハーフデュプレックスRS-485通信向けの+3.3V ESD保護されたトランシーバです。これらのトランシーバは、ノイズ耐性を最大化しつつ、延長されたケーブルでの高速用に最適化されています。
このICは、対称的なフェイルセーフおよび大きいレシーバヒステリシスを備え、高速および長距離用ケーブルアプリケーションにおけるノイズ除去と信号回復の向上を提供します。
MAX14840E ICの動作の詳細については、このICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • バックプレーンバス
  • フィールドバスネットワーク
  • HVACネットワーク
  • 産業用制御システム
  • モーションコントローラ

MAXPMBAE

マキシムのペリフェラルモジュールのアナログエッセンシャルコレクション

機能と利点

  • データコンバータ、インタフェース、クロック、センサーその他のモジュールを内蔵して多くの設計ニーズに対応
  • プラグインモジュールによって迅速なハードウェアプロトタイピングを実現
  • 実証済みソフトウェアドライバによって開発時間を短縮
  • 組込みのFPGAコンフィギュレーションファイルによって設計作業を簡素化

製品詳細

マキシムのアナログエッセンシャルは、Digilent, Inc.が制定したPmod™規格に準拠する任意のFPGA/CPU拡張ポートに直接プラグインすることができるペリフェラルモジュールのコレクションです。このコレクションには、一般によく使用される多種多様なアナログおよびミックスドシグナル機能を備えたモジュールが含まれています。これらのモジュールは、3つの定評あるFPGAプラットフォーム(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3、およびAvnet ZEDBoard)のFPGAコンフィギュレーションファイルが組み込まれたソフトウェアや各モジュールの実行と検証用のサンプルプログラムによってサポートされています。サンプルプログラムは、モジュールの機能を検証すると同時に、適切に分割されてドキュメントも用意されているため、コアルーチンをお客様のプログラムに容易にカット&ペーストすることができます。プラグインによる簡素性と扱いやすいソフトウェア統合の組合せによって、アイデアをプロトタイプ製作に迅速に移すことができます。

MAX14840PMB1
MAX14840PMB1ペリフェラルモジュール
MAXPMBAE
マキシムのペリフェラルモジュールのアナログエッセンシャルコレクション

最新のディスカッション

MAX14840Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品