MAX1086
新規設計に推奨150ksps、10ビット、2チャネルシングルエンド、および1チャネル、真の差動ADC、SOT23およびTDFN
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.47
製品の詳細
- 単一電源動作
- +3V (MAX1087/MAX1089)
- +5V (MAX1086/MAX1088)
- 各変換の間のAutoShutdown
- 低電力
- 200µA (150ksps)
- 130µA (100ksps)
- 65µA (50ksps)
- 13µA (10ksps)
- 1.5µA (1ksps)
- 0.2µA (シャットダウン)
- 完全差動トラック/ホールド、サンプリング速度:150kHz
- ソフトウェア設定可能なユニポーラ/バイポーラ変換(MAX1088/MAX1089のみ)
- SPI、QSPI、MICROWIRE対応のDSPおよびプロセッサ用インタフェース
- 内部変換クロック
- 8ピンSOT23および8ピンTDFNパッケージ
MAX1086~MAX1089は、小型8ピンSOT23パッケージに収められた低コスト、低消費電力のシリアル出力10ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。MAX1086/MAX1088は、単一の+5V電源で動作します。MAX1087/MAX1089は、単一の+3V電源で動作します。これらのデバイスには、逐次比較ADC、自動シャットダウン、高速ウェイクアップ(1.4µs)、高速3線式インタフェースの各機能があります。電力消費は、最大150kspsのサンプリング速度で僅か0.5mW (VDD = +2.7V)です。各変換の間にAutoShutdown™ (0.1µA)を行なうことにより、処理速度は遅くなりますが電力消費が低減します。
MAX1086/MAX1087は、2チャネルのシングルエンド動作を行ない、0~VREFの入力信号を取り込みます。MAX1088/MAX1089は、0~VREFの範囲の完全差動入力を取り込みます。データには、3線式SPI™、QSPI™、MICROWIRE™対応のシリアルインタフェースにより外部クロックを用いてアクセスします。ダイナミック性能が優れ、低電力で使い易く、小型パッケージであることから、これらのコンバータは携帯型バッテリ電源方式のデータ収集アプリケーションや低電力消費と最小スペースが要求されるアプリケーションに最適です。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 車載用パッセンジャ・コンパートメント
- 車載用センサー
- 産業用センサ・トランスミッタ/トランスデューサ
- 産業用センサ・トランスミッタ/トランスデューサ
- モータおよび動作制御
- ポータブル患者監視装置/デリバリ
- ポータブル試験計器
- プログラマブルロジックコントローラ
- センサ-力
- センサ-圧力
- 試験および測定機器
- X線および超音波診断装置
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1086ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1086ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
A/Dコンバータ (ADC) 11 | ||
MAX1286 | 製造中 | 150ksps、12ビット、2チャネルシングルエンドおよび1チャネル、真の差動ADC |
MAX1287 | 製造中 | 150ksps、12ビット、2チャネルシングルエンドおよび1チャネル、真の差動ADC |
MAX1288 | 製造中 | 150ksps、12ビット、2チャネルシングルエンドおよび1チャネル、真の差動ADC |
MAX1115 | 製造中 | 単一電源、低電力、シリアル8ビットADC |
MAX1116 | 製造中 | 単一電源、低電力、シリアル8ビットADC |
MAX1117 | 製造中 | 単一電源、低電力、2チャネル、シリアル8ビットADC |
MAX1118 | 製造中 | 単一電源、低電力、2チャネル、シリアル8ビットADC |
MAX1119 | 製造中 | 単一電源、低電力、2チャネル、シリアル8ビットADC |
MAX1085 | 製造中 | 400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵 |
MAX11618 | 製造中 | FIFOおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC |
MAX157 | 製造中 | +2.7V、低電力、2チャネル、108ksps、シリアル10ビットADC、8ピンµMAX |
Product 2 | ||
MAX1289 | 150ksps、12ビット、2チャネルシングルエンドおよび1チャネル、真の差動ADC | |
MAX1392 | 1.5V~3.6V、357ksps、1チャネル真の差動/2チャネルシングルエンド、10ビット、SAR ADC |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1086に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZoneでディスカッションを始める