DS2406

製造中

1Kbメモリ付き、デュアル、アドレス指定可能なスイッチ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 閉ループ制御を行うために1-Wireバスを使って、オープンドレインPIO端子を制御し、端子のロジックレベルを検出可能
  • DS2407と置き換わり完全互換性があるが、ユーザプログラマブルなパワーオン設定なし、かつHidden Modeなし
  • ソフトオンとなる0.4Vで50mAをシンク可能なPIOチャネルA、および0.4Vで8mAをシンク可能なチャネルB
  • PIO-Aは13Vの最大動作電圧、およびPIO-Bは6.5Vの最大動作電圧
  • 1024ビットのユーザプログラマブルOTP EPROM
  • デバイス制御のためのユーザプログラマブルなステータスメモリ
  • 共通の1-Wireバス上で複数のDS2406を識別し、バス上の他デバイスとは独立して個別にDS2406のオン/オフが可能
  • 出荷時にレーザで書き込まれ試験済みの固有の64ビット登録番号(8ビットファミリコード + 48ビットシリアル番号 + 8ビットCRCテスタ)によって、同一デバイスがないため、エラーのない選択と確実な識別を実現
  • オンチップCRC16ジェネレータによってデータ伝送エラーの検出が可能
  • マルチドロップコントローラによって他の1-Wireネット製品との互換性を実現
  • 制御、アドレス、データ、プログラミング、および電源を単一データ端子に統合
  • マイクロプロセッサの単一ポート端子に直接接続し、最大16.3kbits/sで通信
  • ユーザが選択可能な条件による条件検索をサポート
  • デバイスへのオプション外部電源用VCCボンドアウト(TSOCパッケージのみ)
  • 1-Wire通信は、2.8V~6.0V (-40℃~+85℃)の幅広い電圧範囲で動作
  • 低コストTO-92、6ピンTSOCおよびフリップチップ表面実装パッケージ
DS2406
1Kbメモリ付き、デュアル、アドレス指定可能なスイッチ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

アプリケーション・ノート 3

デザイン・ノート 3

技術記事 18

さらに詳しく

評価用キット

DS9090EVKIT

1-Wireデバイスの評価キット

機能と利点

  • USBアダプタによる容易なセットアップ
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステム(32ビットおよび64ビットバージョン)で動作
  • 便利なボード上のテストポイントとデュアルTO92ソケット
  • 標準RJ11コネクタによってDS9120ソケットボードと接続
  • 1-WireドライバおよびOneWireViewerデモソフトウェアの無料ダウンロード
  • 別途購入の他の1-Wireデバイスと互換

製品詳細

DS9090EVKITの評価システム(EVシステム)は、PC接続用のDS9490+ USB-1-Wire®/iButton®アダプタ、RJ11ケーブル付きのDS9120P+ソケットボード、および7種類の1-Wireデバイスで構成されます。このEVシステムは、1-Wire EPROMを除く、メモリまたはPIO/スイッチを備えた1-Wireデバイスの機能を実行するための特別なハードウェアおよびソフトウェアシステムを提供します(DS2502やDS2506などのEPROMデバイスはEPROM書込みの実行に異なるアダプタ(DS9481R-3C7)が必要です。このアダプタは別途購入可能)。1-Wire EPROMデバイスは、サンプルが利用可能です。

このEVシステムのソフトウェアは、Windows® OSで動作し1-Wireドライバインストールパッケージの一部として提供されるOneWireViewer (Java®プログラム)で構成されます。

DS9090EVKIT
1-Wireデバイスの評価キット

最新のディスカッション

DS2406に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品