DS18B20

製造中

プログラマブル分解能1-Wireデジタルサーモメータ

マルチセンサーシステムに最適な最少接続の高精度温度監視

製品モデル
9
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.06
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 通信に1つのポートピンのみを必要とする独自の1-Wire®インタフェース
  • 温度センサーおよびEEPROMの内蔵によって部品数を削減
    • 温度測定範囲:-55℃~+125℃(-67°F~+257°F)
    • 精度:±0.5℃(-10℃~+85℃)
    • 設定可能な分解能:9ビット~12ビット
    • 外付け部品が不要
  • 寄生電源モードは動作に必要な端子が2つ(DQとGND)のみ
  • マルチドロップ機能によって分散温度検出アプリケーションを簡素化
    • 各デバイスは固有の64ビットシリアルコードを内蔵ROMに保存
  • アラーム検索コマンドを備えた柔軟なユーザー定義不揮発性(NV)アラーム設定によって、設定された温度制限範囲外のデバイスを識別
  • 8ピンSO (150 mil)、8ピンµSOP、および3ピンTO-92パッケージで提供
DS18B20
プログラマブル分解能1-Wireデジタルサーモメータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 1

デザイン・ノート 6

技術記事 18

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
A/Dコンバータ (ADC) 2
DS18B20-PAR 製造中 1-Wire寄生電力デジタルサーモメータ
DS1822 製造中 エコノ1-Wireデジタルサーモメータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1

最新のディスカッション

DS18B20に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める