DS1859
新規設計には非推奨デュアル、キャリブレーションされたモニタ内蔵、温度制御の抵抗器
より高い制御分解能を提供する、SFP光制御/モニタDS1859用、新20kΩオプション
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.51
Viewing:
製品の詳細
- SFF-8472互換
- 5個のモニタチャネル(温度、VCC、MON1、MON2、MON3)
- 内部/外部キャリブレーションをサポートする3個の外部アナログ入力(MON1、MON2、MON3)
- 外部アナログ入力はスケーラブルなダイナミックレンジ
- ダイレクト-ディジタル変換を行う温度センサ内蔵
- 全監視チャネルに対してアラーム/警報フラグ
- 2つの50kΩ/20kΩ、リニア、256ポジション、不揮発性、温度制御された可変抵抗器
- 2℃刻みで変更可能な抵抗器の設定値
- 2個のデバイスアドレスで設定可能なモニタリングとID情報へのアクセス
- 2線式シリアルインタフェース
- TTL/CMOS対応の入力とオープンドレイン型出力を備える2個のバッファを内蔵
- 3.3Vまたは5V電源で動作
- 動作温度範囲:-40℃~+95℃
3個のモニタ付き、デュアル、温度制御、不揮発性(NV)可変抵抗器のDS1859は、2つの50kΩ/20kΩ、256ポジションのリニア可変抵抗器、3個のアナログモニタ入力(MON1、MON2、MON3)、およびダイレクト-ディジタル変換の温度センサから構成されています。この製品は、最小限の回路を使って制御アプリケーションにおけるバイアス電圧および電流の設定や温度補償を最適に実行することができます。可変抵抗器の設定値はEEPROMメモリに保存され、2線式シリアルバスを使ってアクセスすることができます。
アプリケーション
- 診断用モニタ
- 計測および産業用制御
- 光トランシーバ
- 光トランスポンダ
- RFパワーアンプ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 8
技術記事 9
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1859B-020+ | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
DS1859B-020+T&R | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
DS1859B-050+ | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
DS1859B-050+T&R | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
DS1859E-020+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1859E-020+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1859E-050+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1859E-050+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
該当なし | ||
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
DS1859E-050+ | 製造中 | |
DS1859E-050+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Current Mirrors & Matched Devices 2 | ||
DS1848 | 新規設計には非推奨 | デュアル温度制御NV可変抵抗およびメモリ |
DS1858 | 新規設計には非推奨 | 3つのモニタ付き、デュアル温度制御の抵抗器 |
D/Aコンバータ(DAC) 3 | ||
DS1845 | 新規設計には非推奨 | デュアルNVポテンショメータおよびメモリ |
DS1847 | 新規設計には非推奨 | デュアル温度制御NV可変抵抗 |
DS1855 | 新規設計には非推奨 | デュアル不揮発性デジタルポテンショメータおよびセキュアメモリ |
Interface Transceivers & Isolators 1 | ||
DS1852 | 光トランシーバ診断モニタ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
DS1859に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZoneでディスカッションを始める