78M6613

単相AC電力測定用IC

業界初、AC-DC電源用、SoCエネルギー測定ソリューション

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Wh精度:0.5%以下(全温度範囲に対して広い2000:1の電流範囲)
  • 電圧リファレンス:40ppm/℃以下
  • 4つのセンサー入力:V3P3A基準
  • 独立した32ビット計算エンジン(CE)を備えた22ビットデルタ-シグマADC
  • 8ビットMPU (80515)、2KB MPU XRAMで命令当り1クロックサイクル
  • セキュリティを備えた32KBフラッシュ
  • MPUデバッグ用のインサーキットエミュレータ(ICE)インタフェース内蔵
  • ハードウェアウォッチドッグタイマ内蔵32kHzタイムベース
  • UARTインタフェースおよび最大10の汎用5V許容I/Oピン
  • RoHS準拠(6/6)鉛(Pb)フリーの32ピンQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供
  • 完全アプリケーションファームウェアの提供内容
    • 真のRMS計算:電流、電圧、ライン周波数、実電力、無効電力、皮相電力、および力率
    • 積算ワット時、キロワット時
    • ゼロクロスにおけるインテリジェントスイッチ制御
    • デジタル温度補償
    • 位相補償(±15°)
    • 迅速な較正ルーチン
    • ライン周波数範囲:46~64Hz (同じ較正の場合)
78M6613のPSUファームウェアはAC電源ユニット(PSU)での使用に最適化されたターンキーエネルギー測定ソリューションです。PSUファームウェアを備えた78M6613は、センサーインタフェースでは、一つの電圧検出入力、一つの電流検出入力、そして外部サーミスタ電圧測定用に一つのオプション入力をサポートしています。ホストインタフェースでは、準備が整ったデータが低ボーレートシリアルインタフェース上で利用でき、最小コストのデータ絶縁を実現します。
78M6613のHPLファームウェアは、単相3線式とも呼ばれるAC高電力負荷ユニット(HPL)での使用に最適化されたターンキーエネルギー測定ソリューションです。HPLファームウェアを備えた78M6613は、センサーインタフェースでは、二つの電圧検出入力、および二つの電流検出入力をサポートしています。ホストインタフェースでは、準備が整ったデータが低ボーレートシリアルインタフェース上で利用でき、最小コストのデータ絶縁を実現します。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • 民生用電気機器
  • データセンター、テレコム、およびストレージ電源
  • ホームオートメーション
  • 屋内/屋外照明

78M6613
単相AC電力測定用IC
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
A/D & D/Aコンバータの組み合わせ 1
78M6618 オクタル(8回路)電力およびエネルギー測定IC
Product 1
78M6612 単相、デュアルコンセント電力およびエネルギー測定IC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

78M6613に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZoneでディスカッションを始める

最近表示した製品