AD4858:20ビット/1MSPSのDAS IC、バッファを備える8つのチャンネルで同時サンプリングが可能
Jul 18 2024
AD4858は、8チャンネルの同時サンプリングが可能なデータ・アクイジション・システム(DAS) ICです。各チャンネルにはバッファが用意されており、柔軟性の高いフロントエンド段が実現されています。:
- AD4858は、分解能が20ビットで±40Vまでの入力信号に対応可能な高性能のA/Dコンバータ(ADC)を内蔵しています。それらにより、微少な信号や非常にダイナミックな信号を高い精度で測定することができます。
- また、バッファを内蔵していることから、ほとんどの産業用センサーに直接接続することが可能です。そのため、部品点数(BOM)の削減、設計の複雑さの緩和、システムの実装面積の縮小を実現できます。
- 更に、AD4858はシームレス・ハイ・ダイナミック・レンジ(SHDR:Seamless High Dynamic Range)技術を採用しています。これにより、チャンネルあたり最高1MSPSのサンプル・レートで動作させた場合でも高いダイナミック・レンジが得られます。
AD4858:20ビット/1MSPSのDAS IC、バッファを備える8つのチャンネルで同時サンプリングが可能
Jul 18 2024
AD4858は、8チャンネルの同時サンプリングが可能なデータ・アクイジション・システム(DAS) ICです。各チャンネルにはバッファが用意されており、柔軟性の高いフロントエンド段が実現されています。:
- AD4858は、分解能が20ビットで±40Vまでの入力信号に対応可能な高性能のA/Dコンバータ(ADC)を内蔵しています。それらにより、微少な信号や非常にダイナミックな信号を高い精度で測定することができます。
- また、バッファを内蔵していることから、ほとんどの産業用センサーに直接接続することが可能です。そのため、部品点数(BOM)の削減、設計の複雑さの緩和、システムの実装面積の縮小を実現できます。
- 更に、AD4858はシームレス・ハイ・ダイナミック・レンジ(SHDR:Seamless High Dynamic Range)技術を採用しています。これにより、チャンネルあたり最高1MSPSのサンプル・レートで動作させた場合でも高いダイナミック・レンジが得られます。
Industry Solutions