利用MAX5060设计带无损电流检测的大电流电源
目前,大多数数据处理单元需要从电源消耗更大的电流,以满足更高的处理速度。这些应用中,无损电流检测以及地电位偏差对于精确控制输出电压、输出电流非常关键。
MAX5060 PWM降压电源控制器利用平均电流模式控制技术跟踪负载电流,器件采用差分检测技术精确控制输出电压。本参考设计中利用电感的等效串联电阻(DCR)检测电流,省去了检流电阻的功耗。
本参考设计提供了一个大电流(30A)电源设计方案,具有较高的系统效率和良好的负载调节,以下给出了完整的电路原理图、材料清单(BOM)、效率测量及测试结果。
规格与设计步骤
- 参考设计能够达到以下技术指标。
- 输入电压:12V ±10%
- 输出电压:1.5V
- 输出电流:30A
- 输出纹波:±15mV
- 输入纹波:±250mV
- 效率:> 88%,负载为满负荷的一半(15A)
- 开关频率:275kHz
- 电路板外形尺寸:5cm × 3.3cm
参考设计原理图如图1所示,元件清单如表1所示,设计中MAX5060采用降压配置。


关联至此文章
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}