MAX3643: MAX3643激光驱动器与低成本微控制器的配合使用

2006-12-07

摘要

MAX3643紧凑的突发模式激光驱动器设计用于PON (无源光网络)系统。具体应用中存在不同类型的PON,例如:APON、BPON、GPON、GEPON和EPON。本设计笔记不讨论每种PON的特性,而是关注它们在ONT中对激光驱动器要求的共同特性。MAX3643在某些情况下允许使用现有的微控制器(可利用其物理层控制器或MAC层控制器)调节激光器电流,为用户提供一个低成本的解决方案。由于激光驱动器中扣除了激光控制器,而为了获得高速性能该电路通常采用的是BiPOLAR或BiCMOS工艺(可以获得最佳的高速指标),可以使用低成本的CMOS微控制器,从而降低了激光器和控制器的总体成本。本应用笔记讨论结合低成本微控制器或已有的系统控制器实现数字激光器控制的通用技术,并提供了应用实例和测试数据,用以说明这种方法的典型特性。

添加至 myAnalog

关联至此文章

产品

最新视频 20

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog