LT4321 / LT4275 LTPoE++ / PoE+ / PoE PD 控制器技术短片

2013-10-24

LT4321/LT4275 TechClip LTPoE++ Hardware

 
 
在以太网领域,以太网供电 (PoE) 技术是一个持续性的发展趋势。目前的 IEEE 标准允许提供高达 25.5W 的 PD 输入功率。LTPoE++ 是凌力尔特开发的解决方案,其具有 38.7W、52.7W、70W 和 90W 功率级别,可满足更高的功率需求。
 
 
 

LT4321/LT4275 TechClip Cooler Temperature PD

 
 
由 PoE 受电设备 (PD) 产生的热量是一个设计上的问题,尤其是在密封式防风箱或紧凑型外壳中,LTC4321 和 LT4275 通过简化热设计来帮助抑制温升,可减少废热并提升效率。
 
 
 

LT4321/LT4275 TechClip Increased Availalbe PD Power

 

由于 PoE 受电设备输入端上的可用功率有限,因此效率对于实现 PD 可用功率的最大化至关紧要。LT4321 理想二极管桥用低 RDS(ON) MOSFET 替换了 PD 的传统输入二极管桥。LT4275 PD 控制器驱动的并非一个集成型高 RDS(ON) MOSFET,而是一个精选的低 RDS(ON) 热插拔 MOSFET。这两款器件组合使用可提升效率、增加可用的 PD 功率、并减少废热。

最新视频 20

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog