机电1-Wire接触封装解决方案及其安装方法

2008-04-14

Figure 1

   

摘要

本文介绍已获专利的适用于机电接触应用的1-Wire®接触封装解决方案,并对比传统的封装解决方案以展示1-Wire接触封装解决方案的优越性。本文还就如何将该解决方案安装到配件或耗材提供了建议,并作了机械规格和可靠性分析。

引言

越来越多的系统要求为传统的非电子外设或耗材添加电子功能,包括存储校准数据或制造信息,或者存储外设、配件或耗材的OEM认证。这就要求系统需要添加存储和安全功能,还必须在主机和外设之间添加机电连接功能。

已获专利的1-Wire接触封装(以前称为SFN封装)专为机电接触环境而设计,典型应用包括对象识别、身份验证、以及使用存储芯片中的数据进行自动校准。身份验证可以确保产品的可靠性和质量,从而避免假冒产品的出现。该封装非常适合打印机耗材、医疗传感器和试剂瓶等应用。

1-Wire接触封装仅设计用于接触,不能用于焊接。

1-Wire接触封装

1-Wire接触封装是将机电触点整合到应用中的出色解决方案,它将IC和接触焊盘集成到单个封装中以减小产品尺寸并提高机械可靠性。图1为1-Wire接触封装的示意图。

图1. 6 mm × 6 mm × 0.9 mm 1-Wire接触封装。

封装特性

1-Wire接触封装提供三种尺寸(如表1所示),图2显示了这三种封装的相对尺寸。

表1. 封装和接触焊盘尺寸
封装尺寸(mm) IO焊盘(mm) GND焊盘(mm) 封装代码 外形图
3.5 × 5 × 0.35 1.2 × 4.8 1.2 × 4.8 S23A5N+1 21-0661
6.5 × 3.5 × 0.7 2.7 × 2.7 2.7 × 2.7 T23A6N+1 21-0575
6 × 6 × 0.9 3.55 × 2.6 5.05 × 2.6 G266N+1 21-0390
图2. 1-Wire接触封装尺寸(底视图)

芯片的引线框架由CDA194铜合金制成,焊盘镀有1.02 µm的镍、0.02 µm的钯和0.005 µm的金。芯片的塑封材料是Sumitomo® G600/G770或类似产品。有关其它机械数据,请参阅表1列出的外形图。

安装方法

该封装首选安装方法是使用机械夹具。客户必须根据其应用设计与终端产品相兼容的机械夹具。图3显示了一种定制固定夹具的理论设计,图4显示了一种已经商用的机械夹具,其已经被集成到了待认证的物品中。该封装也可以被注塑成型为塑料部件,如《将IC注塑到一个连接器或消耗品内》所述。

图3. 插入1-Wire接触封装前和插入1-Wire接触封装后的固定夹具
图4. 最终产品中的1-Wire接触封装的安装夹具

可以用双面泡沫胶带或双面胶带替代夹具。3M®公司生产这些适用于各种环境的压敏粘合剂产品。

选择连接器

1-Wire接触封装经过专门设计,可与低成本的行业标准连接器兼容。此处显示了两个商用连接器及其大致尺寸。

示例1:Bourns 70AB/公头—模块化触点


图5显示了这种连接器的大致触点位置,触点间距为1.27 mm。这种连接器适用于6.5 mm × 3.5 mm和6.0 mm × 6.0 mm的1-Wire接触封装,并且便于在插入时擦拭触点。

图5. Bourns 70AB/公头—模块化触点。

示例2:Mill-Max系列811/813弹簧式触点


图6显示了这种连接器的大致触点位置,触点间距为2.54 mm。这种连接器适用于所有三种1-Wire接触封装。

图6. Mill-Max®系列811/813触点。
图7. 第三方触点解决方案。

示例3:定制触点设计指南


图8展示了一种定制弹簧触点的指南,该触点为贯通式安装,即可以使得封装沿着弹簧滑动,并且在插入时擦拭触点。

图8. 定制触点示例。

可靠性测试

可靠性测试对该封装进行鉴定试验,以确保在-40°C至+85°C的工业应用温度范围内,该封装满足与常规IC封装相同的可靠性要求。

表2. 1-Wire接触封装鉴定试验
 
试验A 工作寿命测试(+125°C,5.5 V,1000小时)
机械验证测试(X射线,尺寸,丝印,引线完整性)
储存寿命测试(+150°C,无偏压,1000小时)
温度循环测试(-55°C至+125°C,1000次循环)
偏压温度湿度测试(+85°C,85%相对湿度,5.5 V,1000小时)
无偏压防潮测试(85°C,85%相对湿度,1000小时)
试验B 机械寿命测试(冲击试验200 g,30次循环),然后进行温度循环测试(–55°C至+125°C,1000次循环)
机械寿命测试(振动10 g,x、y、z轴5 Hz至2 kHz,30小时),然后进行偏压温度湿度测试(+85°C,85%相对湿度,5.5 V,1000小时)。

我们的网站提供了1-Wire接触封装的 鉴定试验报告

结语

相比于将焊有芯片的PCB模块安装到待识别的外设物品上,1-Wire接触封装是一种经济高效的替代方案,可以使用夹具或双面胶带安装1-Wire接触封装。这种封装可以用于为手机电池应用等低成本连接器提供电气连接,可靠性与常规IC的封装相当。

相关器件

 
DS2431 1024位1-Wire EEPROM 免费样片
DS2432 受保护的1 kb 1-Wire EEPROM,采用SHA-1引擎 免费样片
DS28E01-100 受保护的1 kb 1-Wire EEPROM,采用SHA-1引擎 免费样片
DS28E05 1-Wire EEPROM 免费样片
DS28E15 DeepCover® 安全认证器,具有1-Wire SHA-256和512位用户EEPROM 免费样片
DS28E25 DeepCover安全认证器,具有1-Wire SHA-256和4 kb用户EEPROM 免费样片
DS28E35 DeepCover安全认证器,具有1-Wire ECDSA和1 kb用户EEPROM 免费样片
DS24B33 1-Wire 4 kb EEPROM 免费样片
DS28E07 1024位1-Wire EEPROM 免费样片
DS28E38 具有ChipDNA® PUF保护的DeepCover安全ECDSA认证器 免费样片
DS28E50 具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全SHA-3认证器 免费样片
DS28E83 DeepCover耐辐射1-Wire安全认证器 免费样片

关于作者

Aaron Arellano
Aaron has been a Staff Applications Engineer at Analog Devices for over ten years. He currently works as an intermediary between design, verification and customer applications. During this time he has developed several sof...

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目