概览
设计资源
描述
MAXREFDES104# 是一款采用可穿戴外形规格的独特评估和开发平台,用于演示健康检测应用的广泛 Maxim 产品的功能。这种第三代健康传感器平台(MAXREFDES101# Health Sensor Platform 2.0 的升级版本)集成了一个二合一 PPG + ECG 模拟前端 (AFE) 传感器 (MAX86176)、一个人体温度传感器 (MAX30208)、一个微控制器 (MAX32666)、一个电源管理 IC (MAX20360) 和一个 3 轴加速度计。完整平台包含一个 3D 打印外壳和一个具有嵌入式心率、血样饱和度和 ECG 算法的生物算法中心 (MAX32674)。通过 Bluetooth™ 可将算法输出和原始数据传输到 PC GUI,以便进行演示、评估和定制开发。
优势和特点
特性
- 光学体积描记法 (PPG)
- 生物电势测量 (ECG)
- 皮肤温度测量
- 嵌入式心率 (HRM) 和血样饱和度 (SpO2) 算法
- 运动和加速
- 可穿戴设备外形规格
配件清单
- 组装完整的可穿戴设备
- BLE USB 加密狗 (CY5677)
- USB-A 转 USB-C 线缆
- USB-A 转 Micro-USB 线缆
- 编程器板 (MAXDAP-USB-C)
详情
MAXREFDES104#是我们健康传感器开发平台系列的第三代产品。与上一代MAXREFDES101#一样,MAXREFDES104#能够快速评估全新的可穿戴产品组合,从而大幅缩短健身、健康和临床定制应用的开发时间。
这种即用型腕戴式参考设计可监测血氧饱和度(SpO2)、心电图(ECG)、脉搏率、心率(HR)、体温和运动状态。内置算法可提供心率、心率变异性(HRV)、呼吸率(RR)、SpO2、体温数据,以及临床级睡眠质量和压力水平分析功能。这款完整的参考设计还可用于临床试验,因此可穿戴设计人员可立即开始收集数据,与从头开始构建这些设备相比,可至少节省六个月的时间。HSP 3.0专为腕式应用而设计,也适用于其他干电极形式产品,例如胸贴和智能指环。
MAXREFDES104#平台包括以下关键组件:
- 微型板: 包括MAX32666主机微控制器、MAX32674算法和传感器中枢、MAX20360电源管理IC(PMIC)、双模蓝牙和64MB闪存
- 传感器板: 包括MAX86176、ECG + PPG AFE、带三个LED(绿光、红光和IR)的光学心率传感器、三个光电二极管、不锈钢ECG电极和3轴加速度计
- 温度柔性板: 包括柔性PCB,MAX30208体温传感器连接到铝片,以实现较理想的体表温度测量
- 3D打印外壳,带可调节腕带
- BLE USB加密狗,确保高数据速率
- MAX-DAP-C支持用户使用最新固件和算法库对设备进行重新编程
- 设计文件、硬件和软件
- MAX86176:低噪声光学光电容积脉搏波(PPG)和电气ECG模拟前端(AFE),可提供110dB信噪比(SNR)以添加SpO2饱和度功能,并为干电极ECG应用提供超过110dB的共模抑制比(CMRR)。该设备支持同步采集PPG和ECG测量值,即使采用独立的采样率,也能为心脏健康应用提供脉搏传导时间。
- MAX20360:高度集成的电源和电池电源管理IC(PMIC),针对先进的穿戴式健康传感设备进行了优化。它包括Maxim Integrated的高精度ModelGauge™ m5 EZ电量计、精密的触觉驱动器和特别的低噪声降压-升压转换器,可充分提高SNR并尽可能降低光学生物检测的功耗。
- MAX32666:支持蓝牙(BLE)的超低功耗微控制器,具有两个Arm® Cortex®-M4F内核和一个额外的SmartDMA,允许独立运行BLE堆栈,让两个主内核可用于处理主要任务。此外,微控制器在存储器上集成了完整的安全套件和纠错码(ECC),可显著提高系统鲁棒性。
- MAX32674:这是一款超低功耗微控制器,专为支持Maxim Integrated先进的脉搏率、SpO2、HRV、RR、睡眠质量监测和压力监测PPG算法而设计。它可配置为传感器中枢以支持固件和算法,也可配置为算法中枢以支持多种算法。MAX32674可无缝实现客户所需的传感器功能,包括管理MAX86176 PPG和ECG传感器AFE,以及向外界提供原始数据或计算数据。
- MAX30208:这款低功耗、高精度数字温度传感器采用2mm x 2mm小型封装。与同类竞品解决方案相比,其工作电流降低了33%。它可读取封装顶部的温度,可以安装在柔性电缆或PCB上,从而更易于集成到可穿戴设备中。MAX30208精度为0.1摄氏度,满足临床温度要求。
您必须收到NDA才能订购和访问设备、软件、固件和用户指南,以及源代码、API文档、示例软件等其他辅助材料。
- 如需申请NDA,请填写 申请表 并同意接受相关条款和条件。
- 申请NDA并不一定保证任何设备或软件会得到批准或发货。
- NDA需要经过客户服务团队批准,然后会相应地向申请人发出通知。
- 如果NDA获得批准,客户将需要注册MyAnalog帐户(如果已有帐户,请使用您的详细信息登录),才能访问“软件开发”部分(请注意,只有已批准的MyAnalog帐户才会显示此部分)下的zip文件。
- 此zip文件包含Windows软件GUI、固件更新、API文档等辅助资料、主机源代码和其他可用资源。
文件和资源
-
MAXREFDES104 Design Files2022/4/20ZIP50 M
-
MAXREFDES104: Health Sensor Platform 3.02024/12/12
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。