概览

优势和特点

  • 评估MAX86176的便利平台
  • 提供便于连接的测试点
  • 实时监测和绘制图形
  • 支持数据记录
  • 支持Bluetooth™ LE
  • Windows® 10兼容的GUI软件
  • 有助于IEC 60601-2-47合规性试验

产品详情

MAX86176评估套件(EV kit)提供评估MAX86176功能和特性的平台,器件支持光电容积脉搏波法(PPG)和心电图(ECG)测量。评估套件支持灵活的硬件和软件配置,帮助用户快速了解如何根据特定应用配置和优化MAX86176。

MAX86176为完备的PPG和ECG模拟前端方案,包括两路光学读数通道和一路单导联ECG通道,二者可同时工作。光学读数通道支持多达6颗LED和4个光敏二极管输入。

MAX86176评估套件包括两块电路板。MAXSENSORBLE_HEADER_EVKIT_A为微控制器(MCU)电路板,MAX86176_EVKIT_A为传感器电路板,包含MAX86176。为了支持PPG和ECG测量能力,传感器板还包含3颗LED (红、绿和IR)、3只分立式光敏二极管(Vishay VEMD8080)、一个由3颗LED/1个光敏二极管组成的模块(Osram SFH7050),以及ECG通道的元件配置。评估套件可使用USB-C至USB-A电缆,通过连接到PC的USB口供电,或者由LiPo电池供电。评估套件通过Cypress USB Bluetooth LE转换器进行蓝牙数据传输。评估套件已安装最新的固件,但配有编程电路板MAXREFDES100HDK,以便在需要时修改固件。

应用

  • ECG (MAX86176/MAX30005):生物安全认证和特定ECG应用
  • ECG (MAX86176/MAX30005):胸带心率监测仪,适合健身应用
  • ECG (MAX86176/MAX30005):单导联监护仪,支持心房颤动(AFib)和其他心率不齐
  • ECG (MAX86176/MAX30005):单导联无线贴片,用于家庭/医院监护
  • PPG (MAX86176):经过优化的性能,用于检测心率、血氧饱和度(SpO2)、肌肉和组织氧饱和度(SmO2和StO2)、身体含水量
  • PPG (MAX86176):适用于手腕、手指、耳朵及其他部位
  • PPG (MAX86176):可穿戴设备,支持健身、健康和医疗应用,具有临床级精度
  • PPG-ECG SYNC (MAX86176):完全同步PPG和ECG信号通路,适合PTT测量
4