概览

优势和特点

  • 经过验证的PCB布局
  • 经过验证的元件列表
  • 可调节编程频率(315MHz和390MHz)
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX7058评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX7058双频ASK发送器,器件采用带裸焊盘的24引脚TQFN封装。该评估板用于测试器件的RF性能,无需额外电路。RF输出采用50Ω匹配网络,并带有SMA连接器,便于连接测试设备。评估板出厂时在板上预装了MAX7058ATG+。

应用

  • 汽车
  • 车库开门器
  • 家庭自动化
  • 射频远端控制
  • 安全系统
  • 无线传感器

相关产品

4