概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX31343
  • +1.6V至+5.5V单电源供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 兼容Arduino®/Mbed®平台

产品详情

MAX31343扩展板是一款装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX31343,这是一款具有I2C接口和电源管理功能的低成本、高精度实时时钟(RTC)。该扩展板采用单电源供电(USB或外部电源),集成微机电系统(MEMS)谐振器提高了长期精度,并且无需在系统中使用外部晶体。该器件通过MAX32625 PICO板提供的I2C串行接口进行访问。

MAX31343扩展板提供评估MAX31343所需的硬件和软件用户界面(GUI)。该扩展板包括MAX31343EKA+T。它通过MAX32625 PICO板和micro-USB电缆连接到PC。

 

应用

  • 运动相机
  • 通信
  • 手持式仪器仪表
  • 工业
  • 电能计量IC
  • 可穿戴设备

工具及仿真模型

4