概览

优势和特点

  • 提供适合预升压和降压应用的配置
  • 模拟调光控制
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25601评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX25601A/MAX25601C汽车高压、高亮度LED (HB LED)升压-降压控制器。前端预升压在7.7V至18V直流电源电压范围内工作,产生48V输出。该降压转换器支持多达12个LED,可向一串LED提供高达1.5A的电流。该串的总电压在3V至36V之间变化。

 

应用

  • 汽车外部照明:远光灯/近光灯/信号灯/位置灯、日间行车灯(DRL)、矩阵灯、像素灯和其他自适应前照灯总成
  • 商业、工业和建筑照明
4