概览
优势和特点
- 高效率和电源密度
- 元件数量少
- 小尺寸解决方案
- 509mm2 ,包括电感和输出电容
- 优化性能
- 缩短设计时间
- 与Maxim PMBus™ Dongle和PowerTool™ GUI进行接口
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX20743评估套件(EV套件)可用作评估MAX20743稳压器IC的参考平台。该单芯片集成开关稳压器为高达35A的新兴低输出电压应用提供超紧凑、低成本、高效、快速、准确和可靠的供电解决方案。更多信息请参考MAX20743 IC数据手册。
该评估套件包含装配完成且经过测试的MAX20743 PCB。其中包含的跳线引脚、测试点和输入/输出连接器可在广泛的应用中实现灵活性和易用性。
该评估板配置有“匹配边带”,评估系统时允许高di/dt加载。+VOUT连接位于顶部,而返回(或-VOUT)位于底部,直接镜像顶部条带。
直接焊接到输出“边带”,或使用J8端子板连接负载。
应用
- 通信
- 网络
- 服务器和存储设备
文档
-
MAX20743EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20743 Data Sheet (Rev. 0)2016/11/30PDF881K
-
MAX20743EVKIT Gerber Files2023/5/10ZIP1M
工具及仿真模型
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX20743 EVKIT
eesim-max20743-evkit