AI加速器
AI加速器是一种高性能、具备大规模并行计算能力的深度学习(DL)神经网络计算设备,专用于高效处理人工智能(AI)工作负载,例如机器学习(ML)和DL。这些应用的价值在于能够提供近乎即时的结果,而AI加速器在提供近乎即时的结果方面具有关键作用。随着ML和DL等神经网络活动越来越依赖数据驱动,在标准数据中心服务器上使用AI加速器可以从大型数据集中提取有意义的模式,帮助解决这一挑战。
ADI公司大力投资AI市场,提供适用于48 V和12 V系统的完整解决方案。我们完整的电源产品组合提供端到端电源解决方案,覆盖2 A到2000 A的电流范围。此外,我们的数据中心电源解决方案在行业中以优异的效率和紧凑的体积展现出强大的竞争力,具有出色的性能表现。
AI:电源管理挑战
AI学习和推理需要超强的计算能力。AI对处理器利用率的需求远高于传统应用,而处理器,特别是GPU,功耗往往非常高。
在构建包含AI加速器的架构时,设计人员必须考虑功率传输、散热要求和尺寸限制。我们提供紧凑型解决方案,融合高效率、低散热、低功耗和可扩展的输出功率传输等关键优势,在确保出色的瞬态性能的同时,将输出电容降低40%。
我们的电源管理产品具有以下关键技术优势:
- 单片集成:这是一种优化的功率处理技术,可减轻或几乎完全消除FET和驱动器之间的寄生电阻和电感,以非常低的损耗实现高开关速度。
- 耦合电感技术:这项专利技术可实现更高的密度、更大的带宽、更快的瞬态响应,不仅将效率提高50%,还将磁性元件尺寸缩小1.82倍。
- SilentMOS™ 技术(Silent Switcher®技术):提高开关速度,死区时间接近0 ns。该架构旨在尽可能降低EMI/EMC辐射,同时在高达3 MHz的频率下实现高效率。
- 高度集成的多相控制器和功率级IC:集成电流和温度传感器的智能功率级(SilentMOS) IC。
- 先进封装:我们的高密度设计采用双面散热技术,提供出色的热性能。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}