概览
优势和特点
- 18V至36V输入范围
- 隔离输出:5V/1A DC
- 小尺寸设计、高开关频率(150kHz)
- 无需光耦或第三个绕组即可驱动反激信号
- 效率最高达90%
- 电隔离高达1875VRMS
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- ±5%稳压的最小负载:1%满载
产品详情
MAX17690A评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示隔离5W无光耦反激DC-DC转换器的操作,带副边同步整流。该电路使用MAX17690无光耦反激控制器,器件采用16引脚TQFN封装,带裸焊盘。利用MOSFET代替副边二极管,可支持同步整流,实现90%的效率。电路使用MAX17606副边同步整流器驱动器,器件采用6引脚SOT23封装,用于驱动副边MOSFET。
评估板输出配置为隔离+5V,提供高达1A输出电流。评估板的开关频率可设置为150kHz。变压器提供输入和输出之间高达1875VRMS的电隔离。在整个电源、负载及温度范围内,无需使用辅助绕组/光耦作为输出电压反馈,即可将输出电压稳定在电源的±5%范围之内。
应用
- 工业和电信应用
- 隔离反激转换器
- PLC I/O模块
- 宽范围直流输入隔离电源
文档
-
MAX17690EVKITA: Evaluation Kit for the MAX17690 Data Sheet (Rev. 2)2017/11/22PDF732K
-
MAX17690EVKITA/B Gerber File - Design Files2023/10/26ZIP10M
-
MAX17690EVKITA Gerber File2023/10/26ZIP5M
-
MAX17690EVKITA Gerber File - Design Files2023/1/25ZIP5M
-
MAX17690EVKITA/B Gerber File2022/10/10ZIP10M
工具及仿真模型
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX17690EVKITB
eesim-max17690evkitb