概览

优势和特点

  • 可快速测量运算放大器的积分噪声
  • 可容纳具有与 DUT 类似引脚配置的其他 8 引脚 SOIC、双通道运算放大器
  • 即插即用功能方便连接至 ADALM2000,以便在 Scopy(ADALM2000 的配套软件)中运行快速测试和测量

产品详情

EVAL-KW4501Z 演示板可评估和区分双通道运算放大器的集成噪声。两个通道的默认增益均为 G = -1000,并且每个通道都有不同的电阻值组合。

各通道电路配置请参见用户指南中的图 1,电阻值设置如下:(1)对于通道 A,RF = 1MΩ 且 RG = 1kΩ;(2)对于通道 B,RF = 10kΩ 且 RG = 10Ω。

EVAL-KW4501Z 是集成噪声 KWIK 讲座和实验室培训模块的配套板。它是 KWIK 演示板系列的一部分,该系列是一系列教学和演示评估板,可以直接插入 ADALM2000(Analog Devices Inc. 的便携式、USB 供电、软件定义的测试和测量仪器)。

ADA4510-2 是 EVAL-KW4501Z 的特色 IC,是一款双通道、高精度、低失调电压、低噪声、轨到轨输入和输出运算放大器。该部件具有 6V 至 40V 的宽供电电压工作范围。它可以由 ADALM2000 的板载±5V 电压电源供电。

EVAL-KW4501Z 使用 ADA4510-2 的 8 引脚 SOIC 版本,并可容纳具有相同封装和引脚配置的其他 IC。ADA4510-2 的完整规格可在 www.analog.com 上查看。

技术与领域

相关产品

使用入门

所需设备

  • ADALM2000 主动学习模块
  • USB-A 转 Micro-USB 线缆
  • 电脑

硬件 (1)

Active Learning Instruments