概览

优势和特点

  • 双通道USB数字示波器
  • 双通道任意函数发生器
  • 16通道数字逻辑分析仪(兼容3.3V CMOS和1.8V或5V,100MS/s)
  • 16通道模式发生器(3.3V CMOS,100MS/s)
  • 16通道虚拟数字I/O
  • 用于链接多个仪器的两个输入/输出数字触发信号(3.3V CMOS)
  • 单通道电压表(AC、DC、±25V)
  • 网络分析仪–电路的伯德图、奈奎斯特图、尼克尔斯图。范围:1Hz至10MHz
  • 频谱分析仪–功率频谱和频谱测量(噪底、SFDR、SNR、THD等)
  • 数字总线分析仪(SPI、I²C、UART、并行)
  • 两个可编程电源(0…+5V、0…-5V)

产品详情

ADALM2000 (M2K)主动学习模块是一种经济实惠的USB供电软件定义仪器,将ADALM1000 (M1K)主动学习模块的功能提升到更高水平。M2K内置以100 MSPS速率运行的12位ADC和DAC,可将高性能实验室设备的功能以手掌大小器件实现,使电气工程学生和爱好者能够探索几十MHz范围内的信号和系统,不存在传统实验设备相关的成本和容量。M2K配合ADI公司运行于计算机上的‘Scopy’图形应用软件使用,向用户提供了许多高性能仪表选项。M2K还提供用于构建电路的部件套件,ADALP2000。


将理论和实践联系在一起

ADALM2000与主机配合使用时,充当便携式实验室,可增强课堂学习效果。ADI公司的‘Scopy’软件包支持ADALM2000,它提供直观的用户图形用户界面(GUI),让学生可以更快学会,更巧妙地开展工作并探索更多知识。


适用于教师、学生和自学者

ADALM2000面向对更高级电路和电子课程感兴趣的大学学生和自学者设计。教师可以充分利用ADALM2000提供的课程目录和实验室创建自己的课程。


ADALM2000非常小,可装在衬衣口袋中,完全独立自足且由配有默认固件的USB供电。


由于ADALM2000通过‘Scopy’应用软件(兼容Mac、Linux和Windows),连接至主机,因此ADALM2000可配置为其中一种传统实验室仪器。

文档

  • 查看全部 (76)
  • 设计与集成文件 (1)
  • 用户手册 (3)
  • 解决方案设计及宣传手册 (1)
  • 产品亮点 (1)
  • 视频 (1)
  • 技术文章 (5)
  • StudentZone Article (64)
  • StudentZone Article

    硬件 (5)

    延长板

    Active Learning Kits

    Adapter