概览

产品详情

EVAL-ADXL312-SDP 是易于使用的客户评估系统,用户可以快速开始 ADXL312 加速度计的评估测试。该系统由一块主板(EVAL-SDP-CB1Z 评估平台)、一块接口板(EVAL-SDP-INTERZ)和一块卫星板(EVAL-ADXL312Z 分线板)组成。

EVAL-SDP-CB1Z 板(也称为“ SDP-B”)通过 USB 线直接连接到 PC,USB 连接则为该板提供通信和电源。SDP-B 连接到接口板 (EVAL-SDP-INTERZ),该接口板提供信号调理和电气连接,以通过电缆与卫星板 (EVAL-ADXL312Z) 进行通信。该电缆使卫星板易于操作以进行测试,例如,可以将其单独放置到环境室内,以进行温度或湿度测试。将各板分开,可以减轻由于其他组件的温度和湿度影响而导致的数据损坏。

主电路板和接口板也与 EVAL-ADXL313Z 和 EVAL-ADXL314Z 分线板兼容。

EVAL-ADXL312-SDP 客户评估系统随附所有必需的电缆和连接器。该套件的每个部分都可以单独购买。

文档

4