概览
优势和特点
- 输入电压范围:4.5 V至60 V
- 输出电压:3.3 V
- 电源良好
产品详情
ADP2360CP-EVALZ评估板用于演示DC-DC转换器ADP2360的功能。使用此板可评估简单的器件测量结果,例如线性调整率、负载调整率和效率。该评估板提供电源良好输出和其它特性(如软启动时间),最大电感电流可通过更改元件值进行修改。
该产品数据手册提供DC-DC转换器ADP2360的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南UG-930与数据手册。
技术与领域
相关产品
包装内含
- ADP2360CP-EVALZ 评估板
文档
-
UG-930: Evaluating the ADP2360 DC-to-DC Switching Regulator (Rev. A)2016/5/31PDF290 K