概览

优势和特点

  • Two fully assembled and tested evaluation boards per kit
  • Full set of IC voltage options in each kit
  • 3 samples of each IC voltage option packed in separate antistatic bags
  • Kit allows the user to quickly evaluate all IC voltage options
  • Only need to order one kit per product family

产品详情

该产品包括多种具有不同电压或不同特性的评估板以及RedyKitTM。RedyKit提供两种装配完善且经过测试的评估板,以及用于IC调节器的齐全产品(电压)选项,从而简化产品评估。套件中所有IC选项均分类存放,每个抗静电拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号。

只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

4