概览

优势和特点

  • Arduino兼容型电能和电源质量测量扩展板,集成ADE9000多相位电能和电源质量监控IC
  • 3P4W、3P3W或三线式单相测量
  • 与电流输出电流变压器直接接口
  • 标称线路零线电压测量高达240 V rms
  • Arduino软件库
  • 校准和示例应用草图

产品详情

EV-ADE9000SHIELDZ是一款兼容Arduino Zero的Arduino扩展板。该扩展板可直接与电流变压器和电压引脚接口。通过ADE9000,它可用于快速评估电能和电源质量测量系统并进行原型制作。提供Arduino库和示例应用,可简化更大系统的实现。
4