概览

优势和特点

  • ADAQ23876 15MSPS、16位 μModule评估板
  • 通用模拟信号调理电路
  • 板载基准电压源、LDO 和电源电路
  • 用于对时域和频域进行控制及数据分析的PC软件
  • 兼容系统演示平台(SDP-H1)

产品详情

EVAL-ADAQ23876FMCZ评估板(参见用户指南中的图1)可对ADAQ23876 15 MSPS、16位、高速、精密μModule®数据采集解决方案进行简化评估。EVAL-ADAQ23876FMCZ可演示ADAQ23876 μModule的性能,是一款适合各种应用的多功能工具。

ADAQ23876 μModule将多个常用的信号处理和调理块集成到器件中,包括低噪声、全差分模数转换器(ADC)驱动器、稳定的基准电压缓冲器、高分辨率16位15 MSPS逐次逼近寄存器(SAR)ADC以及实现出色性能所需的关键无源元件。

EVAL-ADAQ23876FMCZ通过160引脚连接器与高速系统演示平台(SDP)SDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)连接,如本用户指南中的图2所示。

有关ADAQ23876的完整详细信息,请参阅ADAQ23876数据手册,在使用EVAL-ADAQ23876FMCZ时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。

使用入门

需要的设备

  • 在Windows®10或更高版本环境下运行的PC
  • SDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)控制板
  • 低噪声、精密信号源(例如SYS-2700系列)
  • 标准USB A到USB mini-B
  • 适用于18位测试的带通滤波器(基于信号频率的数值)

所需软件

  • ADAQ23876或ADAQ23878 ACE插件
  • SDP-H1驱动器

软件

ACE软件

ZIP
505 KB
ACE plug-in for Board.ADAQ23875 1.2021.13100 [7月 05 21]
The ADAQ23875 ACE Plugin supports the EVAL-ADAQ23875FMCZ, EVAL-ADAQ23876FMCZ and EVAL-ADAQ23878FMCZ Micromodule Evaluation Boards. The ADAQ23875/6 are 16-Bit, 15 MSPS Module Data Acquisition Solution, the ADAQ23878 is 18-bit.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (3)

控制器板

参考电路

4