概览
优势和特点
- AD9081 的全功能评估板
- 使用 ACE 软件进行控制的 PC 软件
- HMC7044 的板载时钟用于管理套件和 FPGA 时钟
- 选择切换到外部直接时钟
产品详情
AD9081-FMCA-EBZ 评估板包括以各种模式和配置操作 AD9081 所需的所有支持电路。还介绍了用于与套件接口的应用软件。AD9081-FMCA-EBZ 评估板连接到 ADI 公司的 ADS9-V2EBZ,并通过 ACE 软件进行评估。该板还可以与 Xilinx® 或 Intel®的市售现场可编程门阵列 (FPGA) 开发板接口。“AD-FMC-SDCARD 的使用”部分提供了有关如何使用这些平台来评估 AD9081 或 AD9082 的信息。
ACE 软件允许用户以各种模式设置 AD9081 或 AD9082,并捕获模数转换器(ADC)数据进行分析。DPGDownloaderLite 软件生成矢量,并将其传输到数模转换器 (DAC),然后可以将其发送到频谱分析仪,进行进一步分析。有关更多详细信息,请参阅 AD9081 和 AD9082 数据手册,在使用评估板时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
技术与领域
相关产品
包装内含
- AD9081-FMCA-EBZ/AD9082-FMCA-EBZ 评估板
- 超小型推入式母头 (SMP-F) 至超小型 A 型母头 (SMA-F) 电缆
- MicroSD 卡 (AD-FMC-SDCARD)
文档
-
AD9081/AD9082 Schematic2020/7/14PDF1 M
-
MxFE®の評価用ボードの開梱とセットアップ2025/5/18
-
MxFE®の評価用ボードにヒートシンクを取り付ける方法2025/5/18
-
Unboxing & Setting Up the MxFE® Evaluation Board2025/5/18
-
Fan Assembly for the MxFE® Evaluation Board2025/5/18
-
MxFE®评估板风扇总成2024/12/12
-
MxFE®评估板开箱和设置2024/12/12
-
MxFE Evaluation Platform Demonstration Series2022/8/1专辑